感測器

力感測器

HBM力感測器可以進行動態和靜態,以及拉向和壓向力測量。而且完全沒有位移。可以廣泛應用於實驗室力比對測量以及進行生產過程監控等。 HBM'的DKD標定實驗室能真正反映出力傳感器的技術水平。

力感測器

扭力感測器

HBM扭矩感測器包括扭矩感測器和法蘭,以及用來測量反作用力的非轉動式扭矩感測器。擁有滑環和非接觸式信號傳輸技術,和應用於扭矩傳感器的各種耦合件。
HBM扭矩感測器額定測量範圍從0.1 N·m到300 kN·m,額定轉速最大到40,000 rpm。.

扭力感測器

壓力感測器

HBM的壓力感測器可以進行絕對壓力和相對壓力測量。用於水壓和氣壓設備,流體技術,化學和控制設備,空調設備,食品工業,建築等。.

壓力感測器

位移感測器

電感式位移感測器由於其非常結實和免維護性已在工業和研究領域得到廣泛應用。在µm範圍內的高精度測量用於產品生產和組裝的監控以及建築項目的監督和管理。.

位移感測器

應變感測器

除了力,扭矩,壓力和位移感測器外,HBM還提供應變感測器。例如:監控壓力垂直上升的SLB700A 。

應變感測器

客戶定制感測器

我們可以為客戶定制傳感器來滿足客戶的特殊應用.擴大產品的應用領域,產品質量符合國際標準.並得到ISO9001和DIN EN ISO14001認證

客戶定制感測器