位移傳感器
電感式位移感測器由於其非常結實和免維護性已在工業和研究領域得到廣泛應用。
這些年中,HBM 一直致力於電感式位移感測器的開發,因為其與載波頻率放大器配合使用能產生更普遍應用。
應用領域 從µm範圍的高精度測量到製造和裝配過程中的簡單的位移測量以及在建築工程中的監控.
結構緊湊,最新的位移的 WI 系列和 WI-EL,WET 擴展感測器適用於測量很小的位移情況。 WA系列適於測量更小的位移並提供更小的長度-位移測量比
- 堅固耐用:電感式位移感測器以其結實和免維護著稱,可以在惡劣和高溫環境下使用
- 靈敏度高:靈敏度高達80mV/V,半橋和全橋連接
- 更好的線性:採用半橋方式連接,電纜長度可達300米,並保持更好的溫度不靈敏性和線性
抗高壓:WA系列產品可以抵抗350bar 壓力,並可以在液壓條件下使用
HBM 位移感測器應用案例