PACEline CFT
PACEline CFT

PACEline CFT - 結構緊湊的壓電力感測器,用於高動態測量

HBM CFT 壓電力感測器的測量範圍為 5 到 120 kN 可以進行可靠的力測量,尤其用於空間極為狹小的情況. 此感測器尤其適用于監控高動態的壓配和裝配過程. 作為 PACEline 系列 力測量鏈家族成員, CFT 壓電力感測器可以用於以前只能採用力墊圈的場合.

產品描述

更小的尺寸,絕度可靠: 可以節省 97% 的空間。PACEline CFT 壓電力感測器只有採用其他感測器技術的產品尺寸的 3% . 並且 非常緊湊的結構 並不會造成負面影響. CFT 感測器在多量程範圍內都能保持極高的精度.

PACEline CFT 力感測器有更高的硬度,並且非常結實,因此非常適合用於惡劣的工業環境中. 採用雙向法蘭連接中心通孔設計, PACEline CFT 壓電力感測器可以非常容易且快速地整合到現存系統中.

PACEline CFT 力感測器同樣可以作為 CMC 測量鏈 包括電纜和電荷放大器 .

獲取更多關於 PACEline CMA 類比放大器的資訊

PACEline CFW 力墊圈: 創新性的設計,用於工業力測量 ...

產品資料

Please enter your email address.

If you already have an account with HBM.com, log in here using your email address to get unlimited access to HBM's complete technical documentation.
PACEline CFTENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CSB4/1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

獲取報價

感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。

關鍵特性

  • 用於壓力測量的力感測器,結構緊湊
  • 額定力: 5, 20, 50, 70, 120 kN
  • 高硬度,結構結實
  • 適用於壓配和裝配過程,檢查力的快速變化
  • 不銹鋼外殼
  • 採用雙向法蘭連接和中心通孔設計,容易整合到現存系統中
  • 輸出信號只依賴應用力,而不是依據額定力,高額定力和高超載能力