採用感測器電子資料工作表即插即測

感測器識別的核心是 TEDS 模組. 其可以內置在感測器的外殼,電纜或各種連接器中. 其包括可以讓測量放大器自動識別,安裝的電子資料工作表.

即插即測 與 PC 的隨插即用技術相類似 - 在與設備連接後就可以立即測量. 感測器的特性存儲在感測器中,以電子資料工作表的形式存儲. 放大器可以導入這些資料,自動轉換成正確的設置並立即可以進行測量,無需人工干涉.

18 秒內獲得測量結果*

(*典型的安裝時間)

  • 連接電纜
  • 導入 TEDS 數據 ... 沒有任何按鈕
  • 可選: 設置零點或濾波...
  • 測量結果

IEEE 1451.4 - TEDS 標準

  • TEDS 的內容和資料格式符合國際標準,而不是針對某一廠商設置
  • TEDS 可以用於各種不同原理的感測器
  • HBM 和其他感測器和放大器的領導廠商共同制定了這個標準

TEDSdongle

TEDSdongle

TheTEDSdongle is now available for writing and reading your own data to and from TEDS modules. The TEDSdongle is simply connected to a standard Windows PC via the USB connection.

TEDSdongle

HBM amplifiers ready for TEDS

QuantumX amplifier modules
MX840, MX410, MX460, MX1609

MGCplus amplifier modules
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B

MGCplus connection boards
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i

CANHEAD® base module
CB1010

PME measurement electronics
MP85A, MP85ADP

digiCLIP amplifiers
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP