TTS - 標準扭矩扳手
TTS 扭矩扳手 是用來檢查和標定扭矩設備.其符合標定的所有要求(DKD-R 3-8 中所描述).
產品描述
由於扭矩扳手會產生特殊扭矩, 因此 TTS 彎矩的極限阻值至關重要.
德國標定服務機構 (DKD) 按照 DKD-R 3-7 標準中,最嚴格的要求要求採用 TTS 作為扭矩標準.
標定服務證書 也在交付清單中.
另外還包括一個手提箱和標準尺寸的方形適配器。其他尺寸的適配器也可訂購.
產品資料
Please enter your email address.
If you already have an account with HBM.com, log in here using your email address to get unlimited access to HBM's complete technical documentation.
| TTS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 228 | |||||||||
獲取TTS報價
感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。
關鍵特性
- 額定扭矩 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m 和 3 kN∙m
- 用於扭矩扳手標定的扭矩感測器
- 精度 0.2 per DKD-R-3-7
- 對橫向和縱向力,以及彎矩具有很強的免疫力