BLC - 貿易秤用稱重感測器,量程 550 kg 到 1.76 t
BLC 稱重感測器是 貿易秤用感測器,最大量程為 550 kg 到 1.76 t. 稱重感測器的精度等級為 D1 和 C3 (OIML). 其 結構結實 (IP67) 和6線制設計使其可以用於 平臺秤,皮帶秤和料斗秤.
關鍵特性
- 尺寸小
- 不銹鋼
- 符合 EMC 標準 (EN 45 501)
- 符合 OIML R60 標準,分度最高 3000 d
- 保護等級 IP 67
額定負載 | 550 kg ... 1.76 t |
精度等級 | D1, C3 |
材料 | 不銹鋼 |
|
|
|
|
|
|
產品資料
Product Literature
Please enter your email address.
If you already have an account with HBM.com, log in here using your email address to get unlimited access to HBM's complete technical documentation.
| BLC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 095 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
獲取報價
感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。