單點荷重感測器

平臺秤覆蓋了工業稱重領域的廣泛應用,如實驗室高精度天平, 計價秤和人體秤,郵包秤和醫學天平等.

平臺秤是用來稱量物體重量的,標誌特徵是放置一個或幾個稱重感測器在稱盤底下。

單點稱重感測器的主要應用領域就是平臺秤,也稱板式稱量系統。其中 PW15AH 單點稱重感測器擁有最高的防護等級IP69K,可以經受高壓沖洗.

點擊這裡查看最新的稱重感測器應用報告

單點稱重感測器一覽

Single Point Load Cell Overview Brochure
Select your product
Application Maximum capacity Accuracy Class Degree of protection  
  Product   Description
PW25 極易清洗的荷重感測器: 保證荷重衛生安全
極易清洗的荷重感測器: 保證荷重衛生安全
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 無菌灌裝荷重感測器 PW27 - EHEDG 認證
無菌灌裝荷重感測器 PW27 - EHEDG 認證
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW15A 單點荷重感測器 由不銹鋼製成
單點荷重感測器 由不銹鋼製成
[7.5kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH PW15AH - 單點荷重感測器 PW15AH, 保護等級為IP69K, - 最高的防護等級
PW15AH - 單點荷重感測器 PW15AH, 保護等級為IP69K, - 最高的防護等級
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
SP4M SP4M 單點荷重感測器 C6 等級
SP4M 單點荷重感測器 C6 等級
[1kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A 單點荷重感測器可以滿足你的荷重要求: 結實,可靠, 並有很多可選項
單點荷重感測器可以滿足你的荷重要求: 結實,可靠, 並有很多可選項
[50kg … 300kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C PW12C 單點荷重感測器可以滿足你的荷重要求: 結實,可靠, 並有 很多可選項
PW12C 單點荷重感測器可以滿足你的荷重要求: 結實,可靠, 並有 很多可選項
[50kg … 750kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A PW16A 帶有更多選項的單點荷重感測器
PW16A 帶有更多選項的單點荷重感測器
[30kg … 660kg]
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 動態和靜態荷重感測器
動態和靜態荷重感測器
[5kg … 75kg]
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 PW22 單點荷重感測器: 動態荷重的領導者
PW22 單點荷重感測器: 動態荷重的領導者
[6kg … 30kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C 單點荷重感測器適用於靜態荷重
單點荷重感測器適用於靜態荷重
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C 單點荷重感測器適用於靜態荷重
單點荷重感測器適用於靜態荷重
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D 快速荷重的理想選擇: PW2D 單點荷重感測器非常適用於動態荷重
快速荷重的理想選擇: PW2D 單點荷重感測器非常適用於動態荷重
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D 快速荷重的理想選擇: PW6D 單點荷重感測器非常適用於動態荷重
快速荷重的理想選擇: PW6D 單點荷重感測器非常適用於動態荷重
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M 單點荷重感測器
單點荷重感測器
[0.3kg … 3kg]
Platform scales (1 load cell)| 0 - 10 kg C3 IP65