PW16A - 帶有更多選項的單點荷重感測器
PW16A 單點荷重感測器可以滿足你的荷重要求: 結實,可靠, 並有 很多可選項. 例如: 防暴型號, 電纜長度和可調整的輸出.
製品概要
PW10A, PW12C, 和 PW16A 差別在於尺寸上.
PW16A 最大秤台面積 600 x 600 mm. 標準電纜為3 m長遮罩6線電纜; 同樣,我們還提供 更長的電纜長度 (最大 12 m), 可調整的輸出或更小的檢定分度(vmin),另外所有的PW10A 都提供 防暴型號 (按照 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22).
主な特徴
關鍵特性
- OIML R60 認證
- 額定量程: 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg
- 偏心負載補償 (OIML R76)
- EMC 認證(EN 45 501)
- 6 線制
- 材料: 鋁
- 精度等級: C3, C3MR
Optional
- 多量程範圍下的更小檢定分度
- 防爆型號
- 不同電纜長度
- Aligned output, suitable for connection in parallel
產品資料
Please enter your email address.
If you already have an account with HBM.com, log in here using your email address to get unlimited access to HBM's complete technical documentation.
| PW16A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 119 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
PW16A 報價!
感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。