PW2D - 快速荷重的理想選擇: PW2D 單點荷重感測器非常適用於動態荷重
小位移, 高自然頻率: PW2D 單點荷重感測器非常適用於動態荷重. 尤其是極高的荷重速度. PW2D 是全球唯一的小位移,高自然頻率的荷重感測器.
製品概要
最大秤台面積 380x380 mm . 標準型號採用350 mm 遮罩4線電纜,另外, HBM 還提供其它擴展選擇, 更長的電纜(最大 6 m), 可調整的輸出或多量程的最小檢定分度值.
主な特徴
關鍵特性
- 精度等級 C3, C3MR OIML R60 認證
- PW2D 額定量程: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
- PW6D 額定量程: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
- 偏心負載補償 (OIML R76)
- 保護等級IP67 (acc. to EN 60 529)
- 遮罩電纜
- 材料: 鋁
- 適於動態荷重
選項
- 6線制
- 不同電纜長度
- Aligned output, suitable for connection in parallel
產品資料
Please enter your email address.
If you already have an account with HBM.com, log in here using your email address to get unlimited access to HBM's complete technical documentation.
| PW2D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
PW2D 報價!
感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。