荷重模組
結構緊湊的稱重模組,與稱重感測器配合使用,可以拓寬稱重感測器的應用領域。HBM 可以為您提供在加工和生產領域的工業稱重解決方案,如在化學,製藥,食品和建築材料工業.
在所有這些領域我們產品均可持續應用在極端惡劣的環境中.
- 在很小的負載情況下,最新的荷重模組符合貿易秤要求
- C16 荷重模組獲得德國技術組織認證
- 最新的荷重模組符合 DIN 18800 標準
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16/M | ![]() |
Tank weighing module for 20 t ... 200 t
|
|||||
| C2A/M | ![]() |
Weighing modules for C2A load cells 1 t - 10 t
|
|||||
| HLC/M | ![]() |
Weighing module for 220 kg ... 4.4 t
|
|||||
| RTN/M | ![]() |
Weighing module for RTN load cells 1 t...33 t equipped with rubber-metal bearing or pendulum bearing
|
|||||
| Z6/M | ![]() |
Weighing module for 50 kg ... 500 kg
|
|||||
| Z6AM | ![]() |
Weighing module for 50 kg ... 500 kg
|