AED Weighing Electronics

The Digital AED Transducer Electronics

Turn your analog load cells into digital all-rounders

The AED makes implementation of your process control systems easy and convenient. AED converts the signals supplied by analog load cells into digital data. No new investments are required, because AED enables you to benefit from digital precision, also with the systems you have at hand.

Easy, direct and efficient: Start up your AED quickly, since the complete transducer electronics can be set up directly through the PC. Furthermore, only little installation work is required thanks to the bus interfaces the system
uses.

The AED measurement chain consists of the following 3 components:

  • The amplifier board AD103C
  • Basic devices with additional interfaces, EMC protection, etc.
  • The AED Panel32 software.

AED Amplifier Board (AD103C)

AD103C Weighing Electronics

AD103C 數字感測器儀錶使程序控制和監控更方便容易. AD103C 將類比荷重感測器信號數位化而無須對感測器進行任何改造. 通過 AED 儀錶你將從現存系統轉換到高速,高精度的數位化荷重系統.

方便,直接和強大: 安裝 AD103C 感測器儀錶非常快速,可以通過 PC 來進行安裝設定. 儀錶的匯流排界面可以大大降低 AED 的安裝時間.

AD103C 放大板是用於電阻感測器的直流放大板 . AD103C 可以用於動態和靜態荷重 如: 分選秤,多頭組合秤, 動態郵包秤和灌裝機等. RS-232 通訊介面可以直接和 PC 相連.

AD103C 放大板是 AED 系列主機中的一種. AED主機有 EMC 和 IP65 保護認證,具有更高的穩定性.另外, AED 主機還提供其它通訊介面 RS-232, RS-485, Profibus, CANOpen 和 DeviceNet.

AEDPanel_32 版本 3: 用於設定 AED 主機的免費的專業軟體 : 用於分析和診斷你的測量資料包括調試.

  • 直流放大器
  • 靜態和動態應用
  • 通過 RS-232 介面和電腦通信
  • 10000 d 分度, 等級 III 按照 OIML 協定
  • 高分度,高傳輸率
  • 使用者設定記憶體
  • 灌裝和填充命令集

More AED Amplifier Boards (AD101B, AD104C, AD105C)

AD104C Weighing Electronics
AD101B Amplifier Board
AD104C Amplifier Board
AD105C Amplifier Board

AD101B Amplifier Board

直流放大板 - 用於應變感測器測量,可以用於靜態和動態測量

關鍵特性

  • DC 放大器 用於應變感測器
  • 動態和靜態應用
  • 與電腦連接通過 RS-232 介面
  • 6000 數位等級 III
  • 高傳輸速率和分度
  • 記憶體用於使用者設定
  • AD 103 帶有定量給料功能

AD104C Amplifier Board

AD104C 放大板 可以將模擬荷重感測器數位化. 有4種觸發功能和和兩個限位元開關 , AD104C 放大板提供了數位化荷重的解決方案 (FIT 和 AED)

帶有可調整的輸出,速率最大為個200 測量值/, 其他功能有處理,濾波模式,分析和安裝設定等.

AD104C 的通訊介面有 RS-232 和 RS-485 4 線制. AD105C 還提供 RS-485 2線制通訊介面.

從穀殼中分離小麥 - 採用HBM荷重技術的品質控制

AD104C is only available in units of 50 pieces. Demo kit available on request.

AD105C Amplifier Board

AD105C 放大板 可以將模擬荷重感測器數位化. 4種觸發功能和和兩個限位元開關 , AD105C 放大板提供了數位化荷重的解決方案 (FIT 和 AED).

帶有可調整的輸出,速率最大為個200 測量值/, 其他功能有處理,濾波模式,分析和安裝設定等.

AD105C 帶有 RS-485 2 線 通訊介面. AD104C提供 RS-232 和 RS-485 4 線制介面.

Only available in units of 50 pieces. Demo kit available on request.

AED 荷重儀錶主機

AED 荷重儀錶主機

AED 儀錶主機提供多種介面連接到AD103C 放大器主機板AD103C 可以將類比信號轉換到數位信號.

AD103C 放大器主機板可以用於所有的 AED 儀錶主機. 不同的儀錶信號提供不同的介面和電源. 在下表你可以選擇不同的介面的感測器儀錶用於不同的應用…

Interfaces

External
Supply
Voltage

RS-232

RS-485
2-wire
(diagnosis)

RS-485
4-wire

CANOpen

Device
Net

Profibus
DP V1

AED 9101C*

 

 

 

6 ... 30 V

AED 9201B

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9301B

 

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9401A

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9501A

 

 

 

10 ... 30 V

* AED9101C-Z2/22 is an explosion-proof version available for applications in ATEX zones 2 and 22, i.e. gas and dust atmospheres.

關鍵特性

  • RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet, Profibus DP V1 介面
  • 兩個控制輸入和4個限位值輸出
  • 診斷功能
  • 保護等級 IP65
  • EMC 認證
  • 電源斷電情況下缺省和使用者配置參數保存

AED Panel Software

動態稱重測量控制: The AED_Panel32.

軟體介面直觀,設置測量參數更加方便簡單.

特點:

  • 秤標定
  • 匯流排位址和串列傳輸速率選擇
  • 四個限位值包括蠕變
  • 圖形化分析和結果視覺化

採用 內置的圖形功能 可以清晰地視覺化稱重過程to . 另外,並帶有多種分析功能, 例如進行頻率分析的快速傅裡葉變換. 這個分析功能可以分析振動干擾源的振動狀況.

其他優勢:

  • PC 面板軟體,帶有圖形化, Windows® 使用者介面
  • 測量和控制信號的視覺化
  • 操作過程診斷功能的多種命令集
  • 通過 PC 進行所有控制
  • 內置安裝參數手冊

50 數位濾波提供防干擾保護

可選擇濾波消除干擾信號, 例如, 從振動到溫度影響. 無論是靜態還是動態測量信號都可以進行優化.

數位濾波提供更多優勢….

  • 快速設定測量參數
  • 防干擾, 正確且可靠
  • 節省費用

高動態數位資料獲取 - 使用FIT®AED

採用 AED_Panel32 軟體用於處理複雜稱重資料:

Frequency analysis for analyzing the measurement signals quickly

Clear:The measurement signal within the tolerance band of limit values and trigger functions

產品資料

Please enter your email address.

If you already have an account with HBM.com, log in here using your email address to get unlimited access to HBM's complete technical documentation.
AED

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - AD101BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AD103CPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AD105CPlease log in
Data Sheet - AED9101CPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9201BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9301BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9401APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9501APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CAN-Ethernet-GatewayPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual AD101B Communication CommandsPlease log inPlease log in
Operating Manual AD101B Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9101C + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9201B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9301B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9401A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9501A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual FIT®-AED-KITPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start Guide AEDPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Comparison

ENDEESFRITPTCNJPKR
Comparison AD103C vs. AD101BPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 060Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 191Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 192Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 243Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 262Please log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

AED 報價!

感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。