HBM 標定服務

從符合 DIN EN ISO/IEC 17025 標準的 DKD 標定服務認證實驗室獲益!

標定證書的三步驟

你能從標定中獲得什麽

為何在 HBM 標定?

  • 多年的標定經驗
    1977, 第一家德國 DKD 標定服務實驗室在 HBM 建成.
  • 來自單一源的標定和測試技術
    HBM 有一流的製造技術,我們的員工在測量技術方面有豐富的經驗.
  • 一流的測試設備保證最高精度
    我們的很多標定設備在歐洲和德國是唯一的,所以能夠達到最高精度.
  • 靈活的服務,滿足你的特殊測量要求
    我們可以為你提供以下標定服務,在德國總部 DKD 標定實驗室或在現場標定.
  • 標定符合各方面規定
    由德國計量協會認證的(DKD) 標定實驗室進行標定,可以保證可追溯性.