• 設計和規劃

    信賴 HBM 60年的測量經驗! 我們的測量專家為你測試任務提供準備服務.

  • 測量系統安裝

    降低測試錯誤的產生。我們的測試專家為你提供專業的測試系統服務。

  • 進行測量

    我們的服務專家為您提供現場服務。

  • 資料分析和文檔

    清晰且精確地測試結果,提供更合理地資料分析!

值得您信賴的測量結果

HBM 測量工程: 讓您的測量項目更加可靠

從 HBM 60年的測量經驗和技術中獲益:

HBM 測量工程服務,我們的技術專家能夠為您的測量任務提供安裝,調試,評估服務- 從設計到應用階段,從感測器到資料獲取您將獲得一份可靠,全面的測量報告

您是否缺乏一些關於,應變,應力,感測器到測試的專業知識和資源? HBM 測量工程是您最佳的服務平臺。我們的測量服務能夠滿足您個性化的需求,並提供完整的測量鏈,並對整個測量專案提供完整的服務和評估。

設計和規劃

HBM 測量工程可以為您的測試專案提供設計和規劃服務。和用戶討論並描述測量結果,並對您的測量專案進行完整規劃,您將能從我們 60 年的測量經驗中獲益!

顧問:

  • 測量任務和規劃的詳細描述和評估
  • 進行可行性研究和分析
  • 選擇測量技術和方法
  • 建立新的規範和準則
  • 測量結果的合理建議
  • 專案規劃 (建立規範)

設計:

  • 測量點的測定(如果有必要進行有限元計算)
  • 測定材料特性(材料分析)
  • 測試設置,試驗測試,以驗證可行性
  • 選擇合適的材料和設備
  • 遙測系統的設計
  • 協同定義的測量裝置,資料管理,報告(性能規範編制)

專案管理:

  • 調度和規劃過程中,人力資源規劃
  • 施工現場的協調
  • 材料採購/運輸
  • 提供測量設備和工具

測量系統的安裝

我們的測量專家將在現場安裝感測器並進行測量。確保設備高效並節約寶貴時間!

  • 基於特定的環境條件的感測器安裝
  • 驗證安裝
  • 測試結果文檔化
  • 測量設備啟動
  • 測量參數的調整

執行測量

信賴 HBM 的測量技術,您可以獲得可靠的測量結果,而無需擁有自己的設備,無需測量專家,並節省費用.

  • 靜態/動態測量 最高到 100 MHz
  • 長時間測量和監控
  • 基於事件的測量資料獲取 (觸發)
  • LAN/WLAN 傳輸, 伺服器解決方案
  • 即時測量
  • 基於鑽孔原理的 殘餘應力測量

資料獲取和文檔

對測量結果的正確理解是成功的關鍵! 我們能幫助你更清晰,更精確地瞭解您的測試資料,更合理地分析您的測試資料.

  • 測試資料可以以多種格式存儲
  • 基於事件選擇您的資料
  • 測量
    • 主應變
    • 主應力
    • 全面應力
    • 力,彎矩和扭矩
    • 殘餘盈利
  • 完整的文檔和測試報告
  • 測試,信號和頻率評估
  • 統計分析
  • 基於測試資料的服務壽命分析
  • 虛擬和測試資料比較
  • 定期測試
  • 單獨報告

我們可以為您同有意義的測試結果。無論測試多麼困難,距離多遠,HBM 可以為您提供從實驗室到海上測試的完整解決方案,從大型結構到微小部件,HBM 測試工程都能夠為你提供值得信賴的測試結果。

聯繫 HBM 測量工程團隊

  • 電話 06151/803-0

發送電子郵件

FAQs

在這裡你能夠瞭解關於測試工程頻繁遇到的問題.

進入 FAQs

HBM 測量工程

  • 設計和規劃
  • 測量系統的安裝
  • 測量
  • 資料分析
  • 文檔