空客 A380 全尺寸结构测试采用 HBM 测量技术
位于德国德累斯顿的 IABG (Industrieanlagen Betriebsgesellschaft mbH) 非常信赖 HBM 大型结构疲劳强度测试技术, 在空客 A380 项目中采用了 HBM CANHEAD 分布式测量系统。
放大器系统和测量软件将被用于航空史上最大的项目中测试任务。
IABG 采用了 HBM 创新性的测量技术,其具有极高的性价比。CANHEAD 分布式测量系统 能够节省大量的布线费用和时间,因为其采用了 7,000 个应变片。
CANHEAD 模块 可紧靠测量点安装。其提供完整的信号调理,模数转换,并可连接 10 个1/4 桥应变片。CANbus 用于以 24 bit 分度传输数字信号。一根 CANbus 电缆最大连接 12个 CANHEAD 模块。测量数据采样率为 25 测量值/s 每通道。并可通过以太网接口连接到电脑上。
系统的最大特点是 所有通道同步数据采集。所有的 CANHEAD 模块通过 CANbus 电缆连接到 MGCplus 中实现完全同步。所有的模块彼此同步。
catman® Enterprise 软件包 可以对整个系统进行参数化并进行数据采集。操作非常方便,尤其是对于大通道系统来说。
多年以来,HBM 的测量系统已经成为静态和疲劳测试的标准,尤其在航空领域。