AD112D 数字传感器仪表 AD112D 数字传感器仪表 | HBM

AD112D 信号调理电子设备可将应变传感器和称重传感器的模拟信号转换为数字信号。将使您能从现有系统的数字精度中受益,从而节省时间和费用。内置的标准化称重功能可轻松适用于各种衡器、动态检重秤和灌装系统。

  • 精度等级:0.01
  • 接口:RS-485(4 线全双工通信)或 CANopen
  • 控制输入:两个,每个可配置为数字输入或输出
  • 参数化:通过免费的 PanelX 软件进行配置、测量和分析

请注意,AD112D 需要以 10 或 50 件为单位购买。

高测量质量

适用于应变传感器和称重传感器,可调输出速率高达1200 次测量/秒。配有数字滤波、触发功能和限位开关,是数字化全能选手。

安全稳定的数字化测量和参数存储。

通用

由于其易于使用,并带有过滤模式、分析和调整选项,AD112D也适用于动态检重秤、配料和灌装机。AD112D 带有两个可配置的数字控制输入或输出以及状态 LED。

实用且带有评估功能。

易于集成

通过 RS-485(4 线全双工通信)和 CANopen 接口,AD112D紧凑型仪表可以方便地集成到各种系统环境中。可视化和测量数据记录或 API 可通过带免费 PanelX 软件的PC完成。

通用,可快速部署,价格合理。

通过免费 PanelX PC 软件进行参数设置

带有 CANopen、RS485 和以太网接口的数字称重传感器和称重仪表均可使用免费的 PanelX 软件。节省时间和费用。

  • 通过菜单引导即可对仪表进行参数设置,直观易用。
  • 显示、分析、优化和保存测量结果。
  • 为安全起见,将设备设置备份保存。
  • 内置所有参数和功能的帮助功能。
  • 提供德语、英语、法语和中文版本

U9C产品文档

主题/描述语言
技术参数表
AD112D - Data Sheet English
AD112D - Datenblatt German
选型手册
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
安装指南
PanelX - User Manual Chinese
操作手册
AD112D - Operating Manual English, German
PanelX - Bedienungsanleitung German
PanelX - Operating Manual English
Declaration of Conformity
AD112D - EU Declaration of Conformity 多语言
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

多语言
固件
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

多语言
软件
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

多语言
Tech Notes
AD112D Tech Notes

This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software.

多语言
AD112D Tech Notes

This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software.

German
HBMshop 立即获取报价,交货周期等