KMRplus 基于应变技术的力垫圈 KMRplus 基于应变技术的力垫圈 | HBM

KMRplus 基于应变的力垫圈:11个量程,IP68 保护等级

KMRplus 与普通垫圈一样,适合安装在螺栓或螺纹连接上。螺纹规格从 M6 到 M42(高达2 MN)不等。KMRplus 力垫圈配有特殊的应变片,覆盖的角度范围非常广,因此对弯矩高度不敏感。其采用了应变技术,因此具有较高的刚度,可同时适合用于高动态以及静态测量任务。

传感器由不锈钢制成,紧致密封(防护等级高达 IP68),可适用于恶劣的环境条件或是室外。电缆和传感器外壳之间形成法拉第笼,可极大程度地防止电磁干扰。

压头(力导入垫圈)包含在交付包装内,帮助您获得精确的测量结果。此外还提供了多种规格的适配插头和不同长度的电缆等。

KMRplus 力垫圈采用分力测量原理,因此安装后需要进行校准,以获得定量结果。

  • HBM 精度等级: 1
  • 量程: 20 kN … 2 MN

高适用性

  • 高度低
  • 螺纹规格从M6(20 kN)到M42(2 MN)
  • IP68 保护等级, 不锈钢材料, 抗电磁干扰

集成极为方便: 极小的安装空间,标准螺纹

高动态, 无漂移

  • 基于应变测量原理
  • 极小位移
  • µm 级位移,确保极高的刚度
  • kHz 级带宽

理想替代压电力垫圈 - 无漂移,极佳的动态测量性能 

容易使用

  • 根据要求可提供多种长度电缆
  • 提供 HBM 测量放大器的适配插头
  • 力导入垫圈对接触面要求低

应用极为广泛: KMRplus 能适应多种测量任务

带压头(力导入垫圈)的 KMRplus 力垫圈

包含在内, 也可做为备件提供


HBM 测量放大器的适配插头

KMRplus 力垫圈 3D CAD STEP 文件

Download the CAD step files for this product!
KMRplus CAD step files
KMRplus Accessories CAD step files

提供多种配件,详情请参阅技术参数表

  • 压头(力导入垫圈)可作为备件提供

技术文档和详细产品信息

主题/描述语言
技术参数表
KMR+ - 数据表 Chinese
KMR+ - Caractéristiques techniques French
KMR+ - Data Sheet English
KMR+ - Datenblatt German
KMR+ - Prospetto Dati Italian
选型手册
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
操作手册
KMR+ - 操作說明 English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
KMR+ - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等