X280: 种双组分的环氧树脂黏合剂 X280: 种双组分的环氧树脂黏合剂 | HBM

X280:冷固化胶 - 适用于更高温度

环氧树脂基X280粘合剂是应力测试实验的理想选择,尤其适合用于必须在较高环境温度下进行测量的情况下,由于一些原因,无法使用热固化胶。例如,原因可能是某个组件太大,无法放入烘箱中进行热固化。X280粘合剂在多孔和光滑表面上使用时效果更佳。这种粘合剂由两种成分组成,也非常容易使用。采用双层袋包装,因此无需称重。

  • 冷固化粘合剂:在95°C/203°F下1小时,在65°C/149°F下2小时,在20°C/68°F下8小时,加载0.05...2 N/mm²
  • 1-X280: 6 x 10 g 双袋
    大约可用于100个应变计安装*。已包括所需的安装附件:搅拌容器、氟聚合物释放膜、压力垫、搅拌抹刀、耐热胶带、说明书、安全数据表。

         

 

*数量仅为近似推荐值,因为粘合剂消耗量也取决于所用应变计的尺寸。

硅胶垫

要进行固化,必须对测量点施加一定眼里。采用硅胶垫以确保压力装置施加的压力均匀分布。

这包括在粘合剂的包装中,可以重新订购。已涂有粘合剂的应变计交付时不带硅胶垫。

订购号: 1-SILICONERUBBER

技术文档

主题/描述语言
技术参数表
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
使用说明
X280 - Instructions for use English, German, French
安全说明
X280-A - 安全 多语言
X280-B - 安全 多语言
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等