PACEline CLP 微型压电力垫圈 PACEline CLP 微型压电力垫圈 | HBM

PACEline CLP压电力垫圈高度非常低,仅有3至5毫米,几乎可以安装到任何位置。传感器自身集成一根电缆(0.5米或1米长),是压电测量的高性价比测量解决方案。

通过将CLP力垫圈与至少两个CSW 力垫圈再不同方向安装,可以建立一个非常小的测量系统 - 同时测量不同方向的力。

  • 量程: 3 kN 到 80 kN
  • HBM 精度等级: 1

适合 M2.5 到 M14 所有标准螺纹连接

PACEline CLP系列系列压电力垫圈现提供三种新量程(3 kN, 14 kN, and 36 kN)。这意味着 PACEline CLP适用于从M2.5到M14的所有标准螺纹连接。

需要极小空间

  • 高度3 mm(CLP/3KN)至5 mm(CLP/80 KN)              
  • 外径12 mm和 36 mm              
  • 可在电磁干扰环境下使用              
  • 坚固耐用,采用不锈钢材料,防护等级为IP65(集成不同长度电缆)

可靠力测量即使空间非常狭小。

高动态,极宽测量范围

  • 极高刚度,基频在kHz范围内              
  • CLP系列的所有传感器都具有相同的灵敏度              
  • 低漂移高质量
  • 输出信号仅取决于安装类型和加载力。

单个传感器具有极高量程 - 从几牛顿到数千牛顿。

多种附件

  • 工业级电荷放大器 -  IP65 保护等级
  • 加法箱和放大器与测试对象电隔离
  • 多种附件:低噪声电缆和延长适配器,插头和电荷放大器

完美的附件,快速安装。安装时不需要额外的绝缘垫圈(电隔离)

多种附件可选

  • 各种电缆              
  • 用于并联连接传感器的汇总箱              
  • 预应力装置,方便安装             
  • 电缆延伸插头

PACEline 附件

HBMshop 立即获取报价,交货周期等