新的健康秤使用 HBM 称重传感器 新的健康秤使用 HBM 称重传感器 | HBM

新的健康秤使用 HBM 称重传感器

Healthtech, 英国最大的个人投币式的磅秤制造商,正在推出使用HBM PW10 称重传感器的新产品,其有更高的精度,更好的设计,更低的制造费用.

Healthtech, 英国最大的个人投币式的磅秤制造商,正在推出使用HBM PW10 称重传感器的新产品,其有更高的精度,更好的设计,更低的制造费用.

产品有Datum, Fulcrum 生物监测模式,在英国1500家的健身房,休闲中心,商店和街头药店 产品都进行了更新. 产品可以测量和健康相关的测试如体重,身体质量指数,和高度. 生物检测模式可以检查血压. 用户的健康数据记录在和信用卡类似的移动卡中.

Healthtech 选择 HBM PW10 称重传感器 量程维 250 kg 用于所有的产品. 其使产品的最小精度达到100g ,采用平均技术,其分度可以达到 10g .

秤体高度是一个非常重要的设计指标,因为产品使用者包括老年人和残疾人. 由于 HBM PW10 称重传感器具有过载保护功能,使产品的设计更简单了。设计者就移除了原有的防止过载引起设备损坏的限位,使秤体更轻巧 .

由于 HBM 称重传感器是防水的, 因此也提高了产品的可靠性.这是因为许多公司的机器放在零售店,地板经常需要清洗。