DY 带有两个平行测量栅丝,用于进行弯曲梁测量 DY 带有两个平行测量栅丝,用于进行弯曲梁测量 | HBM

DY 双直片 - 带两个平行测量栅丝

DY 应变片有两个平行排列的测量栅丝。典型应用主要是 弯曲梁测量

DY1 和 DY4 有多种规格和尺寸可选,温度响应匹配以下材料:

  • 铁素体钢 (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 1
  •  (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 温度匹配编码: 3
  • 奥氏体钢(16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); 温度匹配编码: 5
  • 石英玻璃/复合材料 (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); 温度匹配编码: 6
  • 钛和灰铸铁 (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 7
  • 塑料 (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); 温度匹配编码: 8
  •  (5.4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 9

用温度匹配编码替代占位符 “x” 即可获得您所需应变片的订购号。标记 # 仅仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。

节省时间: DY4 应变片提供预接连接线版本

电阻为 350 Ohms

测量栅丝为康铜, 测量基底材料为 聚酰亚胺

快速交货 常用应变片均备有库存!

 

订购号

额定电阻

尺寸 [mm/inch]

焊接端子

首选型号

测量栅丝

基底

[Ω]

a

b

c

d


 

1-DY1x-3/350

350

3
0.018

2.7
0.106

9
0.354

8
0.315

LS7

1, 3

钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-DY1x-6/350
 

350

6
0.236

3.2
0.126

10.7
0.492

9.0
0.370

LS7

1, 3

钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

 

 

订购号

额定电阻

尺寸 [mm/inch]

焊接端子(非强制)

首选型号

测量栅丝

基底

[Ω]

a

b

c

d

 

1-DY4x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.8
0.071

5.5
0.217
6
0.236
LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-DY4x-3/350  

350

3
0.118

2.7
0.106
8.2
0.323
8
0.315
LS71,3
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

1-DY4x-6/350 

350

6
0.236

3.2
0.126
10.7
0.421
9
0.354
LS71
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9)

 

预制引线应变片简化文档和参数

为 优化测量点文档 ,每应变片都包括两个贴纸,可放置在测量点旁边和测量放大器附近。直接获得测量参数:

  • 直接链接到相应应变片参数表的二维码
  • 产品和生产批号
  • k系数和一个空白空间做记录
  • 单个应变片的二维码,可简化参数化设置过程,并可使用扫描仪进行记录

了解详情

 

HBMshop 立即获取报价,交货周期等