确保石油和天然气工业关键资产的安全
作为宝贵的自然资源, 石油和天然气的传输需要尽可能地高效运行。
结构健康监测(SHM)技术 能够对基础设施、输送系统、压缩机站、油井和管道进行疲劳和载荷监控,检测正在发生的损坏以及对结构和部件进行寿命预测,从而节约成本, 确保高效运作。
HBM 可以为油气基础设施和组件监控着测试提供交钥匙解决方案,包括:
油气工业监控解决方案
作为宝贵的自然资源, 石油和天然气的传输需要尽可能地高效运行。
结构健康监测(SHM)技术 能够对基础设施、输送系统、压缩机站、油井和管道进行疲劳和载荷监控,检测正在发生的损坏以及对结构和部件进行寿命预测,从而节约成本, 确保高效运作。
HBM 可以为油气基础设施和组件监控着测试提供交钥匙解决方案,包括:
通过不断监测油气基础设施和组件来预测故障是最有效的维护方法,可以节省大量开支。
及早发现损坏,防止危险发生,并可减少干预时间和修理费用。
对新的施工方法和材料进行验证。
HBM 可以提供完整的监控测量解决方案,包括用于监测和疲劳载荷测试的传感器和仪表,例如电阻或光纤应变片、数据采集系统和软件以及数据分析服务等*。
HBM 熟练并获得认证的项目工程师还提供专业的现场安装服务*
*此服务仅在部分国家提供
HBM 提供基于 电阻 和 光纤 或混合技术的 状态监控, 结构健康监控(SHM) 和 结构耐久性测试 解决方案。
另外,也可按照用户需求,提供电阻和光纤组成的混合技术解决方案。
HBM的监测系统可以监测管道和其他基础设施所承受的机械应力,及时提前维护,从而减少宕机时间。HBM 在应变测量方面有超过 60 年的技术与经验,并有很多应用可供客户参考。
箔式应变传感器具有极高的精度和稳定性,并可在恶劣环境下使用,例如石油和天然气工业。点击 这里 免费下载全文。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
Technical Article / White Paper | ||||
White Paper: Drift in Bonded Foil Strain Gauge-Based Sensors.
by Will Bowden, OEM Sales Manager, HBM, Inc. | English | |||
结构分析
负载监控
管道设计验证
效率分析
扭矩和力测量
构件载荷和疲劳试验
机械部件测试
管道部件泄漏检测