提高您应用的生产力和效率
T12HT 扭矩传感器,适用于高达1.5 MN·m 极高扭矩测量
T12HT 扭矩传感器专门针对大扭矩应用设计,高精度,并可大幅提高生产力和效率。其采用无线供电,无线信号传输技术,具有免维护等优点。内部电路的高带宽能为您带来更快的测量结果。
T12HT 扭矩传感器是离岸和陆上风力发电的理想选择,用于能源工业和船舶发动机测试台,还可用于校准服务。
额定(额定)扭矩范围从 500 kN·m 到 1.5 MN·m,最大转速为1,000 rpm,另外还提供集成的磁力转速测量系统。
- HBM 精度等级: 0.1
- 带宽: 6 kHz (-3 dB)
- 额定量程: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
高精度
- 高精度,优异的线性,滞后仅为 0,05%
- 极高的温度稳定性,TC0 为 0.05%/10K
- 高达 6 kHz 的带宽
结实
- 额定扭矩: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
- 额定转速: 1,000 rpm
- 高稳定性, 即使用于温度剧烈变化的环境
MNm 级长期稳定性
可靠
- 内部校准,追溯到德国国家标准
- 100%免维护,无摩擦,无轴承或滑环
- 使用寿命长
减少宕机时间,节省成本