T21WN 圆柱轴端扭矩传感器 T21WN 圆柱轴端扭矩传感器 | HBM

Important Notice

Please note that this product is being discontinued. Its successor is the shaft torque sensor T210

T21WN 扭矩传感器: 扭矩测量最高到 200 Nm

基于应变的 T21WN 扭矩传感器采用非接触式方式进行信号传输和供电。适用于非旋转和旋转部件的较低扭矩静态和动态测量。扭矩的额定输出信号为 +/-10 V。可用于测试台以及医疗工程研究实验室的材料或触觉测试。和 T20WN 一样,通过 VK20A 接线盒,T21WN 扭矩传感器可方便地集成到测量链中。

HBM 精度等级: 0.2
额定扭矩: 0.1 Nm 到 200 Nm
额定转速(rpm): 最大到 20,000

全能

  • 内置转速和转角测量
  • 转速测量,360脉冲/转
  • 结构紧凑,容易集成
  • 免维护

实用,灵活,适合多种应用

灵活

  • 标准电压和频率输出 (+/- 10 V; 10 kHz+/-5 kHz)
  • EtherCAT 和 PROFINET 
  • 测量带宽高达 1 kHz
  • 转速高达 20,000 rpm
  • 10 和 28.8 V 输入电压

容易集成 到测量链中,可靠安全

多种附件可选

  • 多种不同长度的传感器连接电缆 (5m, 10m)
  • 12-pin 电缆插头
  • 波纹管联轴器
  • VK20A 接线盒
  • TIM-EC/TIM-PN/ClipX 接口模块

有关更多信息,请参阅技术参数表。

HBMshop 立即获取报价,交货周期等