arrow_back_ios

Main Menu

See All Software See All Instrumente See All Aufnehmer See All Schwingungsprüfung See All Elektroakustisch See All Akustische End-of-Line-Testsysteme See All Events See All Akademie See All Anwendungen See All Industrien See All Kalibrierung See All Ingenieurdienstleistungen See All Unterstützen
arrow_back_ios

Main Menu

See All Durability See All Reliability See All Analyse Simulation See All DAQ See All API Treiber See All Dienstprogramm See All Vibrationskontrolle See All Kalibrierung See All DAQ See All Handheld See All Industriell See All Power Analyzer See All Signalaufbereiter See All Akustik See All Strom und Spannung See All Weg See All Kraft See All Wägezellen See All Mehrkomponenten See All Druck See All Dehnung See All Dehnungsmessstreifen See All Temperatur See All Neigen See All Drehmoment See All Vibration See All Zubehör See All Steuerungen See All Messerreger See All Modalerreger See All Leistungsverstärker See All Shaker Systeme See All Testlösungen See All Aktoren See All Verbrennungsmotoren See All Betriebsfestigkeit See All eDrive See All Sensoren für Produktionstests See All Getriebe See All Turbolader See All Schulungskurse See All Akustik See All Anlagen- und Prozessüberwachung See All Elektrische Energie See All NVH See All Kundenspezifische OEM-Sensoren See All Strukturelle Integrität See All Schwingbelastung See All Automobil & Bodentransport See All Druckkalibrierung | Sensor | Messumformer See All Kalibrierung oder Reparatur anfordern See All Kalibrierung und Verifizierung See All Kalibrierung Plus Vertrag See All Brüel & Kjær Support
arrow_back_ios

Main Menu

See All Aqira See All nCode Viewer (DE) See All Weibull++ - NEW TEST (DE) See All Weibull++ - NEW TEST (DE) See All BlockSim - New Test (DE) See All BlockSim - New Test (DE) See All XFRACAS - New Test (DE) See All XFMEA - New Test (DE) See All XFMEA - New Test (DE) See All RCM++ - New Test (DE) See All RCM++ - New Test (DE) See All SEP - New Test (DE) See All SEP - New Test (DE) See All Lambda Predict - New Test (DE) See All Lambda Predict - New Test (DE) See All MPC - New Test (DE) See All nCode - Durability and Fatigue Analysis See All ReliaSoft - Reliability Analysis and Management See All API See All Elektroakustik See All Umgebungslärm See All Identifizierung der Lärmquelle See All Produkt-Lärm See All Schallleistung und Schalldruck See All Vorbeifahrgeräusche See All Produktionsprüfung und Qualitätssicherung See All Maschinenanalyse und -diagnose See All Strukturelle Gesundheitsüberwachung See All Strukturüberwachung See All Batterieprüfung See All Einführung in die Messung elektrischer Leistung bei transienten Vorgängen See All Transformator-Ersatzschaltbild | HBM See All OEM-Sensoren für die Landwirtschaft See All OEM-Sensoren für Robotik- und Drehmomentanwendungen See All OEM-Sensoren für die Agrarindustrie See All OEM-Sensoren für Robotik- und Drehmomentanwendungen See All Strukturelle Dynamik See All Prüfung der Materialeigenschaften See All Sicherstellung der strukturellen Integrität von Leichtbaustrukturen See All Elektrifizierung von Fahrzeugen See All Seiten, die nicht migriert wurden See All Software-Lizenzverwaltung

Power-Train-Testing: Antriebe, gut getestet.

Das Testen von Antrieben und Antriebssträngen ("Power-Train") gehört zu den Schlüsselaufgaben in der Fahrzeugentwicklung. Gerade im Hinblick auf die geforderten Effizienzsprünge, die Autos und große Nutzfahrzeuge in Zukunft bieten sollen, muss jeder Motor, jeder Antrieb genauestens getestet werden. Eine Schlüsselgröße für Messungen am Antriebsstrang ist das Erfassen von Drehmoment. Nahezu alle Automobilhersteller, Testhäuser und Prüfstandsentwickler weltweit setzen bei der Sensorik für das Messen von Drehmoment auf die Technologie von HBM. Die berührungslos arbeitenden Drehmomentaufnehmer von HBM sorgen für außerordentliche Präzision, Einfachheit in der Handhabung (Wartungsfreiheit) und dank digitaler Technologie problemlose Einbindung in Automatisierungssysteme. Profitieren Sie von einem großen Portfolio an passenden Drehmomentsensoren, bis hin zu höchster Präzision, höchsten Nenndrehzahlen und höchsten Geschwindigkeiten. Die ideale Ergänzung dazu: Das Modul des universellen Messverstärkersystems QuantumX von HBM für präzise und zuverlässige Messdatenerfassung.

Drehmoment-Messung in Leistungsprüfständen

Prüfstände spielen bei der Entwicklung von Motoren, Powertrain-Komponenten und Bremsen eine wichtige Rolle. Die Anforderungen an Leistungsprüfstände steigen ständig und werden immer komplexer. Vor allem
  • die Erhöhung der mechanischen Leistung
  • die Verbesserung des Wirkungsgrades
  • der Schutz von Energieressourcen
  • die Verringerung der Umweltbelastung
...gewinnen immer mehr an Bedeutung. Moderne Messtechnik hilft dabei, dass trotz immer komplexerer Konzepte und Anforderungen die Entwicklungszeiten verkürzt werden. Je höher diese Forderungen werden, desto wichtiger sind entsprechende Messmittel. Herzstück für Leistungsprüfstände sind in der Regel Drehmoment-Aufnehmer. Die Drehmoment-Aufnehmer von HBM, insbesondere die Drehmoment-Messflansche, bestechen durch ihre Genauigkeit, Zuverlässigkeit und kompakte Bauform.

Drehmomentaufnehmer für Triebwerksprüfanwendungen

No more result to load