T40FH Drehmomentsensor für extrem hohe Drehmomente T40FH Drehmomentsensor für extrem hohe Drehmomente | HBM

T40FH: Genauer Drehmomentmessflansch zum Messen hoher Drehmomente

Der Drehmomentsensor T40FH ist die erste Wahl, wenn es um das Messen extrem hoher Drehmomente geht. Er erhöht die Produktivität und Effizienz beim Messen hoher Drehmomente - auch bei Anwendungen, die bisher den Einsatz sehr teurer Spezialgeräte erforderten. 

Der T40FH in rotierender Ausführung ist die ideale Lösung für Leistungsprüfstände für Schiffsmotoren oder Prüfungen in der Off-Shore-Industrie. Dank seiner integrierten Elektronik ist er einfach in der Handhabung und liefert schnell Messergebnisse. Die nicht-rotierende Version des Drehmomentmessflanschs T40FH ist insbesondere für Kalibrieraufgaben geeignet.

Nenndrehmomente von 100 kN·m bis 300 kN·m werden abgedeckt. Die maximal zulässige Drehzahl der rotierenden Ausführung ist modellabhängig und liegt zwischen 2.000 min-1 und 3.000 min-1. Ein integriertes magnetisches Drehzahlmesssystem mit 72/86 Impulsen pro Umdrehung ist als Option erhältlich.

Ihre Vorteile

  • Preisgünstig und wartungsfrei: der T40FH ist lager- und schleifringlos

  • Einfach handhabbar: die rotierende Ausführung bietet eine integrierte Elektronik für einfache Steuerung und schnelle Messergebnisse

  • Sicher: auf Grundlage der bewährten Drehmomentaufnehmerserie T40

Charakteristische Merkmale

  • Nenndrehmoment: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m,
    250 kN·m, 300 kN·m
  • Nenndrehzahl: von 2.000 min-1 bis 3.000 min-1
  • Rotierende und nicht-rotierende Versionen verfügbar 
  • Lager- und schleifringlos
  • Kurze Bauweise
  • Optionales magnetisches Drehzahlmesssystem mit 72/86 Impulsen pro Umdrehung, je nach Messbereich

      

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Das könnte Sie auch interessieren

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.