Los canales eléctricamente aislados y los filtros digitales proporcionan resultados precisos y con bajo ruido.
Amplificador de medida QuantumX MX1601B: 16 canales para medir con una precisión de hasta el 0,03%
El amplificador de medida MX1601B procesa las magnitudes de medida más habituales, sobre todo físicas, mecánicas, térmicas, hidráulicas y neumáticas. Resulta especialmente adecuado para tareas de medición universales en I+D: por ejemplo, en aplicaciones de los sectores aeroespacial, automovilístico y de construcción de maquinaria. Dispone de 16 canales eléctricamente aislados y configurables individualmente, que lo hacen único en la industria y muy idóneo para mediciones tridimensionales con acelerómetros. El QuantumX MX1601B tiene entradas de medida de tensión (±100 mV; ±10 V; ±60 V), corriente (20 mA) y sensores piezoeléctricos IEPE alimentados por corriente. Sus filtros paso bajo activos le permiten ofrecen resultados con un bajo nivel de ruido y con una clase de precisión de hasta 0,03. Es totalmente compatible con todos los módulos Quantum X y se integra con facilidad, incluso en armarios eléctricos. Se suministra listo para empezar a trabajar, con tecnología de racores rápidos, sin necesidad de soldar los contactos. Por otro lado, es capaz de leer TEDS, lo cual ayuda a integrar los sensores de forma cómoda y rápida en la cadena de medida. El amplificador QuantumX MX1601B ofrece tecnología de alta calidad a un precio por canal muy atractivo.
- Clase de precisión: hasta 0,03
- Frecuencia de muestreo: hasta 20.000 Hz por canal
- Entradas de medida: 100 mV, 10 V, 60 V, 20 mA e IEPE
Preciso
- Alta exactitud de medida, clase de precisión 0,03.
- Convertidor analógico/digital sigma-delta integrado (24 bits).
- Filtros paso bajo digitales (Bessel, Butterworth, fase lineal).
- Frecuencias de muestreo de hasta 20 kS/s con un ancho de banda de hasta 3 kHz.
- Canales eléctricamente aislados, para una ruta de señal sin interferencias.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
- Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.
Universal
- 16 canales configurables de forma individual.
- Entradas de medida de tensión (±100 mV; ±10 V; ±60 V) y corriente (20 mA).
- También es compatible con sensores piezoeléctricos activos alimentados por corriente (IEPE).
- Amplio rango de tensión de entrada (0,1 V a 60 V).
Idóneo para tareas de medida complejas, debido a sus 16 canales configurables individualmente.
Fácil de usar
- Totalmente compatible con todos los módulos QuantumX.
- Se suministra listo para empezar a trabajar, con tecnología de racores rápidos.
- Cómodo montaje en armarios eléctricos mediante conectores.
- Los TEDS facilitan la sustitución y configuración de sensores.
- Completa gama de accesorios: cables, soportes, drivers y software catman.
- Interfaces Ethernet y FireWire, para una conectividad óptima.
Se suministra listo para empezar a trabajar, con tecnología de racores rápidos y TEDS.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
QuantumX MX1601B Archivos STEP CAD | ||
QuantumX MX1601B Archivos STEP CAD para accesorios |
Descargas y documentación de producto MX1601B
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX1601B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1601B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1601B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1601B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multiidioma | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multiidioma | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multiidioma | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multiidioma | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multiidioma | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multiidioma | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multiidioma | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||