La galga extensométrica perfecta para medidas de tensiones residuales, para todos los métodos de análisis.
RY: galgas extensométricas para determinación de tensiones residuales (ideales para el método del taladro)
Con las galgas extensométricas especiales de HBM resulta sencillo determinar las tensiones residuales en un material (por ejemplo, durante procesos de moldeo, soldadura o conformado). Estas galgas extensométricas especiales para análisis de tensiones residuales pueden trabajar de forma segura y precisa con taladros de alta velocidad (en combinación con la unidad de taladro MTS3000 de nuestro socio tecnológico Sint Technology). Para el método de taladro de alta velocidad, ofrecemos también nuestras galgas extensométricas de 6 hilos patentadas, capaces de compensar orificios descentrados y de proporcionar una mayor exactitud de medida.
- Métodos admisibles de medida de tensiones residuales: método de taladro integral y método de taladro de alta velocidad
- Resistencia nominal: 120 ohmios
- Longitudes de la rejilla de medición: 1,5 a 5 mm
Versatilidad de uso
- La elección ideal para realizar análisis de tensiones residuales con el método de taladro.
- Tipos de galgas extensométricas adicionales para el método de taladro de alta velocidad.
- Selección entre 8 geometrías distintas para diferentes métodos y aplicaciones.
Instalación rápida
- Cadena de medida integrada disponible para taladro de alta velocidad (de nuestro socio tecnológico), con software de control y evaluación.
- Rosetas de galgas extensométricas con compensación automática, para una alta precisión de medida con el método del taladro de alta velocidad.
- Accesorios adecuados para una instalación rápida y limpia de galgas extensométricas en el punto de medición.
Instalación de galgas extensométricas rápida y a prueba de fallos. Las medidas de tensión residual resultan tan sencillas como las aplicaciones con galgas extensométricas “clásicas”.
Entrega rápida
- La mayoría de tipos están disponibles directamente de stock.
- Práctico proceso de pedidos a través de la tienda en línea de HBM (disponible en numerosos países).
Entrega rápida para obtener resultados inmediatos. Evite retrasos en sus proyectos de medición.
Características técnicas de las galgas RY
| Tipos disponibles | Resistencia nominal | Dimensiones | Máx. tensión de | Terminales de | |||
Rejilla de | Lámina | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
1-RY21-3/120 | 120 | 3 | 2.5 | - | 22.1 | 4,5 | LS 5 |
Tipos disponibles | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | Max. tensión de | Terminales de soldadura | ||||
Rejilla de medición | Lámina | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
1-RY61-1.5/120K | 120 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 12 | 2 | LS 7 |
| Tipos disponibles | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | Max. tensión de | Terminales de soldadura | |||
Rejilla de medición | Lámina | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
1-RY61-1.5/120R | 120 | 1.5 | 0.8 | 8 | 13.5 | 2 | LS 7 |
| Tipos disponibles | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | Max. tensión de | Terminal de soldadura | |||
Rejilla de medición | Lámina portadora | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
1-RY61-1.5/120S | 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | 2 | LS 5 |
| Tipos disponibles | Resistencia | Dimensiones [mm/pulgadas] | Max. tensión de | Terminales | |||
Rejilla de medición | Lámina | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
1-RY61-3.2/120S | 120 | 3.2 | 3.2 | 20.9 | 22 | 10 | LS 5 |
| Tipos disponibles | Resistencia | Dimensiones [mm/pulgadas] | Max. tensión de | Terminal | |||
Rejilla de medición | Lámina | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
1-VY61-1.5/120S | 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | 2 | LS 5 |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||