SomatXR MX411B-R Amplificador altamente dinámico SomatXR MX411B-R Amplificador altamente dinámico | HBM

¿Tiene que analizar sistemas altamente dinámicos y sacar el máximo partido a sus mediciones? Entonces, necesita el amplificador SomatXR MX411B-R. El módulo MX411B-R tiene cuatro canales con una velocidad máxima de muestreo de 100 kS/s por canal, que se puede elevar a 200 kS/s si trabaja en modo de dos canales.  Eso lo convierte en un amplificador ideal para laadquisición y el análisis de magnitudes mecánicas altamente dinámicas.

SomatXR MX411B-R es compatible con las siguientes tecnologías de sensores:

  • Tensión (± 10 V)
  • Corriente normalizada (± 20 mA)
  • Galgas extensométricas con circuito de puente completo o de medio puente
  • Puentes completos y medios puentes inductivos, LVDT
  • Transductores piezoeléctricos alimentados por corriente (IEPE, ICP®)
  • Puentes completos piezorresistivos

El amplificador MX411B-R garantiza una precisión máxima, gracias a su frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, combinada con una alta resolución de 24 bits. Cumple con total fiabilidad los requisitos de adquisición de fuerzas y aceleraciones muy dinámicas en entornos difíciles.

Campos de aplicación típicos

  • Mediciones móviles y pruebas en vehículos no viarios (de construcción, agrícolas y de explotación forestal).
  • Mediciones estacionarias y pruebas en infraestructuras (por ejemplo, edificios).
  • Pruebas de campo en entornos adversos.

Ventajas

  • Resultados de medición fiables incluso en entornos adversos.

  • Reducción del trabajo de cableado, gracias al empleo de módulos distribuidos.

  • La digitalización cerca del sensor redunda en una calidad de medición superior.

 

Flexible, modular y ampliable

Los módulos SomatXR también pueden utilizarse en combinación con otros sistemas de adquisición de datos (por ejemplo, QuantumX).Basta con unos pocos pasos para crear un sistema de adquisición de datos altamente individualizado, escalado a la medida de sus necesidades concretas. Los módulos se comunican mediante Ethernet TCP/IP y están sincronizados mediante IEEE 1588 (PTPv2). 

Soporte profesional de software

Los usuarios de SomatXR se benefician de un potente paquete de software. Cada uno de los módulos de medición puede conectarse a un PC y al software de medición catman a través de Ethernet. El registrador de datos CX23-R muy sólido, puede utilizarse de forma autónoma en pruebas de campo sin un PC. Todo ello garantiza una adquisición de datos sencilla, una visualización clara y un análisis práctico e inteligente.

Alta precisión y fiabilidad

Para obtener resultados de medida fiables es preciso calibrar los transductores, los amplificadores o la totalidad de la cadena de medida.

  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo SomatXR
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición
Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR MX411B-R Archivos STEP CAD
SomatXR MX411B-R Archivos STEP CAD para accesorios

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
SomatXR MX411B-R - Data Sheet English
SomatXR MX411B-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
SomatXR MX411B-R - Datenblatt German
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guías de rápidas
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Quarter Bridge Adapters SCM-R-SG - Data Sheet English
SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instrucciones de seguridad
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
SomatXR y accesorios - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

Multiidioma
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

English

Páginas relacionadas

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.