Jauges de contrainte de la série C : Température ambiante jusqu'-269 ° C
Les jauges de contrainte de la série C représentent le choix idéal pour faire des essais structuraux sous des températures exceptionnelles. Elles proposent une large plage de température et permettent de mesurer avec précision même à des températures très basses jusqu’à -269° C. Pour avoir une bonne flexibilité mécanique et pouvoir s’adapter de façon optimum au matériau mesuré, la grille de mesure des jauges C se compose d'un alliage spécial chrome-nickel disposée sur un support de jauge polyimide.
Ces jauges de contrainte C sont d’un rapport coût-performance excellent. Elles sont disponibles en trois géométries différentes et sont employées, par exemple, en Recherche et Développement, dans l'industrie automobile mais aussi les centrales électriques et pour les essais de supraconducteurs.
- Plage de température : -269 +250 au ° C
- Impédance : 120 et 350 ohms
- Longueurs de grilles de mesure : 1.5 à 10 mm
We offer you strain gauges (SGs) in various geometries and sizes, available with temperature responses adapted to the following materials:
- Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); temperature matching codes: 1
- Aluminum (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); temperature matching codes: 3
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gage you need.
Measuring grid consists of chrome-nickel special alloy, measuring grid carrier is polymide
Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-LC11-3/120 | 120 | 3 | 3.3 0.13 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
1-LC11-6/120 Steel | 120 | 6 | 3.2 0.126 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-10/120 | 120 | 10 | 3.2 0.126 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | LS5 | - | |
1-LC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 0.059 | 3.3 | 6.4 0.252 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 8.5 0.335 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 3.3 0.13 | 12 0.472 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 | |
1-LC1x-10/350 | 350 | 10 0.394 | 3.3 0.13 | 16 0.63 | 5.5 0.217 | LS5 | 1 |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-LC6x-3/350 | 350 | 3 | 3.4 | 11 0.433 | 8 0.315 | - | 1 | |
1-LC6x-6/350 | 350 | 6 | 3.4 0.134 | 14 0.551 | 8 0.315 | - | - |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | ||||
1-XC1x-1.5/350 | 350 | 1.5 | 1.5 0.059 | 6 0.236 | LS5 | - | |
1-XC1x-3/350 | 350 | 3 | 3.3 0.13 | 10 0.394 | LS7 | 1 | |
1-XC1x-6/350 | 350 | 6 | 6.4 0.252 | 16 0.63 | LS4 | - |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | |||||
Measuring grid | Carrier | ||||||||
[Ω] | a1 | a2 | b | c | d | ||||
1-RC1x-4/350 | 350 | 1.2 | 4 | 1.1 | 8 0.315 | 8 0.315 | LS7 | 1 | |
1-RC1x-6/350 | 350 | 2 | 6 | 1.3 0.051 | 11 0.433 | 11 0.433 | LS5 | - |
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
Related Products
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||