TT-3/100 TT-3/100 | HBM

TT-3/100 Sonde de température - Le capteur de température qui s'installe aussi facilement qu'une jauge d'extensométrie

Le TT-3/100 est un capteur de température qui peut être utilisé aussi facilement et avec autant de souplesse qu'une jauge d'extensométrie classique. Le TT-3/100 est le choix idéal si votre opération de mesure comporte surtout des mesures d'allongement et en plus des températures.

Le capteur de température TT-3/100 a la forme d'une jauge d'extensométrie et s'installe de la même manière. L'installation est aussi possible sur des surfaces courbées. Un autre plus pour le TT-3/100 est son temps de réponse court lors de variations de température.

Le conditionnement ultérieur des données de température du TT-3/100 requiert simplement une électronique de mesure (par ex. un amplificateur de mesure qui permet l'acquisition de résistances).

Caractéristiques principales

  • Grille de mesure en Nickel très mince: 5 µm
  • Cosses relais intégrées
  • Installation très simple - manipulation similaire aux jauges d'extensométrie métalliques traditionnelles
  • Temps de réponse court
  • Plage de température : -50 °C jusqu'à +180 °C
  • Résistance nominale à 0 °C : 100 ohm
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.