FIT5A: constitue le cœur même des doseuses associatives FIT5A: constitue le cœur même des doseuses associatives | HBM

Les produits alimentaires de qualité supérieure, sont soumis à la pression croissante des prix. Pour les fabricants de machines de remplissage, cela signifie pour eux qu'elles doivent pouvoir assurer un remplissage toujours plus précis pour minimiser les risques d’être en dessous ou au-dessus du poids de consigne. 

Cette exigence est satisfaite en utilisant les capteurs de pesage numérique FIT5A. Ce capteur est le résultat de plus de 10 ans de coopération étroite avec les leaders du marché de  cette industrie. Même le plus petit détail de ce capteur de pesage a été optimisé pour une utilisation dans ce type de machines.

Spécialisé pour effectuer des fonctions de dosage avec des filtres intégrés et un algorithme de remplissage, le FIT5A s’avère être le candidat idéal pour toutes les tâches de dosage. Il constitue le cœur même des grosses doseuses associatives ou des carrousels de remplissage

  • Précision confirmée : C4 selon OIML, Y jusqu'à 25 000
  • Capacités nominales : 5 kg… 50 kg

Développé pour les remplisseuses pondérales

  • Design étroit : pour une meilleure insertion dans l'espace minimal requis dans les remplisseuses rotatives
  • Degré de protection IP68/69K même au niveau du connecteur : Solution parfaite pour les ambiances humides et le nettoyage haute pression
  • Corps d’épreuve en acier inoxydable conforme aux exigences en agro-alimentaire et résiste également aux puissants détergents
  • L'électronique intégrée offre une précision maximale. Par conséquent : moins de perte et plus de rendement.

Robuste

  • Surcharge admissible jusqu’à 1000% avec butée intégrée : résiste à toutes surcharges accidentelles comme par exemple le poids d’une personne nettoyant l’installation
  • Haute résistance aux efforts latéraux : Résiste à la manipulation brutale des bouteilles
  • Excellente capacité d’excentration de la charge : Idéal pour le pesage excentré des bouteilles
  • Raccordement sur connecteur au lieu d’un câble : Remplacement plus rapide en cas d'urgence

Intelligent

  • FIT5A est capable de piloter de façon autonome des vannes et donc d’assurer entièrement le processus de remplissage : Aucun automate n'est exigé
  • Un algorithme de remplissage éprouvé offre de nombreuses fonctions dédiées (telles que la détection de casse bouteille): optimisé pour chaque tâche de remplissage et de dosage
  • Paramétrage via le logiciel PanelX (gratuit) : Gain de temps précieux pour le développement
Protection surcharges de 1000% 

...cela peut arriver : Le FIT5A résiste même aux surcharges dues aux équipes de nettoyage qui peuvent monter sur l'installation.

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

2 versions disponibles

  • 1 connecteur pour une utilisation avec un automate
  • 2 connecteurs, le capteur contrôle de manière autonome la tête de remplissage

Communication avec la machine :

  • Bus de terrain : RS485, CANopen et DeviceNet

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche technique

Configurer, Analyser, Optimiser les processus de remplissage avec PanelX

PanelX est la plateforme logicielle de HBM qui vous permet d'installer, configurer et analyser vos applications de pesage dynamique.

Avec PanelX vous pouvez configurer facilement et de manière intuitive les capteurs et  piloter l'algorithme de remplissage intégré au FIT5A.

PanelX analyse les paramètres tels que le temps de remplissage et le flot résiduel et vous aide en optimisant le processus de remplissage.

 

Cliquer ici pour en savoir plus

Documents et Téléchargements

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
FIT5A - Data Sheet English
FIT5A - Datenblatt German
FIT5A - データシート Japanese
Brochures
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre German
Manuels d’emploi
FIT5A - Manuel d'emploi Français, English, German, Italian
Accessoires
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques Français
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Certificats
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate English
FIT5, FIT/5... - Test Certificate English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
Declaration of Conformity
FIT5A - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Autres
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

Multilingue
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

Multilingue
Logiciel
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Date: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Size: 23 MB

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.