Capteurs de force spéciaux pour la vérification des machines d'essai des matériaux
Les machines d'essai des matériaux doivent être vérifiées régulièrement pour être certain qu'elles fonctionnent correctement. C'est la seule manière de garantir la reproductibilité des résultats d'essai. Ces machines d'essai, vérifiées à l'aide des capteurs spéciaux HBM, montrent généralement de faibles variations à chaque vérification.
Capteurs de Compression (KD) et de Traction (STZ)
Les capteurs KD et STZ sont principalement utilisés pour vérifier les machines d'essai des matériaux et répondent à la norme ISO376. Ces capteurs travaillant en compression pour le KD) et en traction pour le STZ, ont été dimensionnés selon la norme ISO7500-1 et permettent ainsi de vérifier les machines d’essais des matériaux. Les deux modèles de capteurs sont en classe 05 selon l’ISO376, si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat d’étalonnage DAkkS conforme à l’ISO376 délivré par HBM.