Résultats de mesures fiables même à des températures extrêmes. Ajustement facile à température ambiante et possibilité de travailler à des températures extrêmes.
PACEline CHW - Rondelles de Force Piézoélectriques : Pour une utilisation dans la plage -55°C à +300°C
Les rondelles de force piézoélectriques de la série PACEline CHW ont des dimensions standard et sont disponibles en deux versions basées sur différents type de cristaux, soit le quartz (pour les températures jusqu'à 200 °C, modèle CHW-2/60kN) ou le phosphate de gallium (pour les températures jusqu'à 300 °C, modèle CHW-3/60kN). Ces deux variantes permettent de faire des mesures vers de très basses températures jusqu’à -55 °C.
Les capteurs de force CHW peuvent être ajustés à la température ambiante, grâce à leur faible sensibilité à la température.
- Force nominale : 60kN
- Classe d'exactitude HBM : 1
Températures Extrêmes
- Pour des températures allant de -55°C -55 à +300°C
- La très faible sensibilité du capteur à la température lui permet de donner de bons résultats en toutes circonstances
Haute Qualité
- Câble soudé pour une protection optimale contre l'humidité (par exemple due à la condensation dans les applications en chambre climatique)
- Fabriqué en acier inoxydable
- Fabrication soigneuse et Tests de qualité rigoureux de chaque capteur pour obtenir une dérive très faible, un haut degré de qualité et une résistance d'isolation constamment élevée
Résultats constamment fiables, même dans des environnements extrêmement sévères (par exemple dans la production de tôles métalliques, essais climatiques extrêmes)
Bien-Pensé du côté accessoires
- Amplificateurs de charge testés et éprouvés dans l’industrie avec un bon degré de protection IP65
- Boîtiers de sommation et d’amplificateurs avec isolation galvaniques de l'objet en test sur lequel ils sont installés
- Vaste choix de câbles et d’adaptateurs de prolongation avec bruit de fond faible, disponibles dans des longueurs pratiques et avec des connecteurs appropriés à amplificateur de charge
Accessoires parfaits pour une installation rapide de votre système de mesure. Aucune rondelle d'isolation additionnelle n'est exigée lors du montage (merci à l'isolement galvanique du capteur).
CAD Drawings and CAD Models
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Large gamme d'accessoires
- Câbles divers
- Boite de jonction pour raccordement en parallèle de plusieurs capteurs
- Pièces de mise en précontrainte pour montage pratique
- Adaptateur pour câble prolongateur
Littérature produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
PACEline CHW - Caractéristiques techniques | Français | |||
PACEline CHW - Data Sheet | English | |||
PACEline CHW - Datenblatt | German | |||
PACEline CHW - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CHW - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
Instructions de montage | ||||
CHW - Notice de montage | Français, English, German, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||