MGAII/ME - schede di misura per Sistema Eurocard 19” MGAII/ME - schede di misura per Sistema Eurocard 19” | HBM

Sistema di misura MGAII/ME: elettronica di misura industriale per schede plug-in

Il sistema di misura MGAII/ME fornisce diverse schede plug-in ME che consentono l’acquisizione di diverse grandezze di misura collegate al processo quali forza, pressione, peso o coppia, ideali per l’elaborazione dei dati centralizzata in un armadio di controllo. Sia che la vostra applicazione richieda la misurazione della forza in applicazioni di punzonatura e pressatura o compiti di pesatura con necessità di una buona stabilità a lungo termine, MGAII/ME utilizza una tecnologia di misura progettata appositamente per un uso versatile nelle linee di produzione e di assemblaggio. Il design robusto e l’ottima compatibilità elettromagnetica (EMC) del sistema di misura garantiscono risultati affidabili, fino alla classe di precisione 0.1, ad altissima risoluzione, grazie anche alla tecnologia di misura dual-range.

Classe di precisione: 0.1
Alloggiamento: formato scheda plug-in 19 pollici
Output tensione: ±10 V
Input di misura: per segnali comuni in produzione, banchi prova e tecnologia di pesatura

 

Attenzione: MGAII / ME è disponibile solo fino alla fine del 2019; in seguito, verrà sostituito da un nuovo condizionatore di segnale preciso, ClipX!

Scopri come effettuare l’upgrade del tuo modulo! 

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
MGA II - Data Sheet English
MGA ll - Caractéristiques techniques French
MGA ll - Datenblatt German
MGA ll - Dati tecnici Italian
Brochures
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Industrial process control with HBM - Brochure English
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre German
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
Manuali operativi
ME10 - Manuale di istruzione Italian
ME10 - Operating Manual French, German, English
ME250 S6 - Manuale di istruzione Italian
ME250 S6 - Operating Manual English, German
ME30 - Manuale di istruzione Italian
ME30 / ME30S8 - Operating Manual French, English, German
ME50 - Manuale di istruzione Italian
ME50 - Operating Manual French, German, English
ME50S6 - Operating Manual French, German, English
MGA II - Operating Manual English
MGA ll - Bedienungsanleitung German
MGA ll - Manuale di istruzione Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
Software
MGA II CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.