Sensore di forza C18: affidabile, economico e preciso Sensore di forza C18: affidabile, economico e preciso | HBM

Trasduttore di forza di riferimento C18: dispositivi di trasferimento per forze di compressione elevate

Il trasduttore di forza di riferimento C18 misura le forze di compressione basandosi sul principio della torsione anulare e non subisce quindi gli effetti dei gradienti di temperatura, della forza laterale e del momento flettente. Per quanto riguarda la capacità, il trasduttore è piccolo e leggero: è quindi facile da trasportare e da installare in diverse posizioni. Il suo design in acciaio inossidabile sigillato ermeticamente, con grado di protezione IP68, garantisce un funzionamento robusto e stabilità a lungo termine. 

La serie C18 include tutte le capacità tra 10 kN e 5 MN. Inoltre, soddisfa i requisiti richiesti a un dispositivo di trasferimento per la tracciabilità di un’apparecchiatura di misurazione della forza rispetto a uno standard. Il trasduttore può essere anche utilizzato come sensore di funzionamento nelle apparecchiature di taratura o come standard operativo dalle aziende che hanno necessità di garantire una tracciabilità affidabile delle apparecchiature di misurazione. Il C18 viene utilizzato in molti istituti di metrologia nazionali ed è inoltre particolarmente adatto per le applicazioni mobili e per determinare in modo estremamente preciso il centro di gravità, ad esempio, di un aeromobile.

Un trasduttore C18 è sempre tarato e viene fornito corredato da un basamento e da un appoggio. Non sono necessari altri componenti per l’applicazione del carico. Nel complesso, il C18 offre agli utenti una soluzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

  • Classe di precisione (ISO376): 0.5
  • Classe di precisione HBM: 0.02
  • Capacità: 10 kN to 5 MN

Risponde ai requisiti ISO376

  • Risponde ai requisiti ISO376 Classe 0.5 in termini di precisione di misura
  • Non subisce l’effetto del momento flettente; influenza ridotta dei gradienti di temperatura dovuta al principio di torsione anulare
  • Intervallo di misura ampio per i compiti di taratura, da 2 kN a 5 MN
  • Componenti per l’applicazione delle forze tarati, corredati di basamento e appoggio

Risultati di misura precisi con ampie capacità e ottimo rapporto costo/rendimento

Robustezza comprovata

  • Estremamente robusto, grado di protezione IP68 (non comune per questa classe di precisione). Condizioni di prova: 100 ore, colonna d’acqua di 3 m
  • L’impegno di HBM: tutti i trasduttori vengono testati nel laboratorio EMC interno di HBM e hanno il marchio di conformità CE
  • Cavo robusto con protezione antistrozzatura
  • Design in acciaio inossidabile
  • Disponibile per essere utilizzato come sensore 5MN

Affidabilità elevata, anche in ambienti ostili, grazie al design estremamente robusto

Facilità d’uso in mobilità

  • Diametro ridotto, design compatto e peso minimo: basato sul principio della torsione anulare (relativamente alla capacità)
  • Facile da usare: nel caso di capacità elevate, la base di montaggio e il sensore possono essere installati separatamente
  • Le marcature laser consentono un facile allineamento della base di montaggio e del trasduttore di forza, garantendo così una ripetibilità ottimale
  • Gruppo spina disponibile su richiesta
  • Estremamente interessante: C18 può essere combinato con gli amplificatori di misura ad alta precisione QuantumX MX430B e QuantumX MX238B ed essere tarato, a richiesta, come una catena di misura

Adatto per l’uso in mobilità, leggero e compatto

Ampia gamma di accessori

I C18 sono forniti completi di tutti i componenti per l’applicazione del carico.

Gruppo spina disponibile su richiesta.

C18: informazioni sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
C18 - Data Sheet English
C18 - Datenblatt German
C18 - Prospetto dati Italian
Manuali d’istruzione
C18 - Mounting instructions German, English
C18 Istruzioni per il montaggio Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
C18 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.