5 criteri per la scelta del vostro amplificatore 5 criteri per la scelta del vostro amplificatore | HBM

Checklist: 5 criteri per la scegliere gli amplificatori nei banchi di produzione e di prova industriali

L'uso di amplificatori nella produzione è una parte essenziale del processo di garanzia della qualità. Quali sono i criteri decisionali da tenere in considerazione nella scelta di un nuovo amplificatore industriale?

Vorremmo evidenziare cinque aspetti fondamentali da considerare nella scelta

Oggi molti prodotti finiti si caratterizzano per i miglioramenti e le innovazioni "curati nei dettagli" che forniscono, ad esempio per garantire una maggiore efficienza o per ridurre la quantità e il peso del materiale utilizzato. Una conoscenza approfondita del processo di produzione è assolutamente vitale.

Maggiore è la frequenza di campionamento delle apparecchiature di test e misurazione utilizzate, migliore sarà la risoluzione e la capacità di identificare deviazioni minime nel processo di produzione.

Nella scelta di un nuovo sistema di amplificazione industriale, è necessario considerare i seguenti aspetti per essere pronti a ogni evenienza futura:

Checklist: 5 criteri per la scelta di amplificatori nei banchi di produzione e di prova industriali

L'uso degli amplificatori durante la produzione è essenziale per garantire qualità. Quali sono i criteri di cui tener conto nella scelta di un nuovo amplificatore industriale? Ci sono cinque aspetti da considerare.

Tanto più alta è la cadenza di campionamento dell'apparecchiatura di prova e misurazione impiegata, tanto migliore è la risoluzione e la capacità di identificare le minime deviazioni nel processo di produzione.

Oggi, molti prodotti finiti sono caratterizzati da miglioramenti ed innovazioni "con particolare attenzione ai dettagli", ad esempio per assicurare l'incremento dell'efficienza o per ridurre la quantità ed il peso del materiale utilizzato. L'approfondita conoscenza del processo di produzione è assolutamente vitale.

Al momento di decidere per un nuovo sistema industriale di amplificatori, considerate i seguenti aspetti che consentono di affrontare anche evenienze future:

L'amplificatore dispone della necessaria precisione?

La combinazione di precisione ed immunità alle interferenze è cruciale!

Il miglioramento della precisione di misura è il presupposto per l'indagine dettagliata del processo di produzione. Ciò consente di usare in sicurezza i limiti di tolleranza nella produzione e di evitare i tempi morti di inattività.

Gli utenti beneficiano della rinomata expertise di HBM nel test and measurement - HBM è leader mondiale del mercato per misurazioni ed acquisizioni dati affidabili. La tecnologia a frequenza portante a prova di interferenze (FP) utilizzata da HBM, combinata con l'identificazione automatica dei sensori mediante TEDS, garantiscono precisione ed affidabilità aggiuntive.

La cadenza di campionamento è conforme alla mia applicazione?

Tanto più rapido è il campionamento dei valori di misura, tanto più precisa è l'analisi successiva.

Se le cadenze di campionamento sono troppo basse, si ha perdita delle informazioni o perfino errori di misura - in tal caso non si possono utilizzare le misurazioni effettuate.

Il nuovo amplificatore industriale PMX HBM offre l'altissima cadenza di campionamento di 19,2 kHz per canale - e ciò vale per i 16 canali di misura ed i 32 canali interni di calcolo. In altre parole, si ottiene un'elevata banda passante di misura per segnali fino a 3 kHz e la sincronizzazione di tutti i segnali al livello di griglia di misurazione. La perdita dei dati ed informazioni di controllo della produzione saranno un ricordo del passato.

L'amplificatore dispone di "intelligenza integrata"?

La "intelligenza integrata" consente all'amplificatore di eseguire autonomamente algoritmi ed i calcoli critici legati alla qualità durante il monitoraggio della produzione.

Ciò comprende, ad esempio, il monitoraggio delle finestre di tolleranza o l'integrazione di operazioni matematiche o logiche mediante le funzioni di controllo. Oltre all'accuratezza, la "intelligenza" e la "capacità di apprendimento" offerte dal software integrato negli amplificatori industriali, sono i fattori che fanno la differenza sul mercato.

Il PMX consente una rapida messa in funzione e facilita la manutenzione perché esso utilizza un software innovativo - basato sui più recenti standard per browser e server. Il PMX offre un completo pacchetto di funzioni ad un prezzo interessante.

L'amplificatore si integra con tecnologie all'avanguardia real-time?

La Ethernet Industriale è l'attuale tendenza base nell'automazione della produzione.

I sistemi di comunicazione in tempo reale sono sempre più utilizzati nei sistemi di produzione; i canali di comunicazione fra "uomo" e "macchina", i processi produttivi ed il sistema di controllo della macchina stanno diventando sempre più rapidi. Risulta essenziale che un amplificatore industriale si integri senza soluzione di continuità in questo concetto.

Il PMX fornisce una connessione (link) Ethernet Industriale normalizzata per numerosi standard comuni nella tecnologia di automazione.

L'amplificatore può essere integrato nel proprio ambiente di produzione?

Indipendentemente dal fatto che nel sistema di produzione vengano usati moduli centralizzati o distribuiti, i moderni amplificatori industriali devono assicurare sia una struttura modulare che una configurazione scalabile.

Quando si sceglie il sistema di amplificatori, bisogna assicurarsi che possa "crescere" all'aumentare delle esigenze della propria produzione, ad esempio mediante schede-inserto aggiuntive o sistemi scalabili.

Il sistema è sufficientemente aperto per integrarsi nel proprio ambiente software? I sistemi moderni offrono librerie di programmazione aperte, le quali consentano all'utente di creare interfaccia e funzionalità di proprietà. Questo permette di proteggere il proprio know-how e di essere all'avanguardia.

Il PMX è il nuovo sistema di amplificatori che stabilisce gli standard nell'industria. Provate ora il PMX - ad esempio chiedendo una dimostrazione personale.

5 Criteri di scelta:

  •  Precisione
  •  Cadenza di Campionamento
  •  Intelligenza Integrata
  •  Tecnologia in Tempo Reale
  •  Integrazione nell'Ambiente di Produzione