Estensimetri serie C: intervalli temperatura fino -269 °C Estensimetri serie C: intervalli temperatura fino -269 °C | HBM

Estensimetri serie C: intervalli temperatura fino -269 °C

Gli estensimetri della Serie C sono la scelta ideale per i test strutturali in condizioni di temperatura estreme. Funzionano entro un intervallo di temperatura molto ampio e misurano con precisione anche a bassissime temperature, fino a -269 ° C. Per una buona flessibilità meccanica e per un adattamento ottimale al materiale da misurare, la griglia di misura della serie C è composta da una speciale lega di cromo-nichel su pellicola di poliimmide.

Gli estensimetri della serie C hanno un intervallo di temperatura estremamente ampio con un rapporto prezzo-prestazioni davvero interessante. Gli estensimetri della serie C sono disponibili con tre diverse geometrie e vengono impiegati, ad esempio, nella ricerca e sviluppo, nell’industria automobilistica, negli impianti di produzione dell'energia e nei superconduttori.

  • Intervallo di temperatura: da -269 a +250 ° C
  • Resistenza: 120 e 350 Ohm
  • Lunghezze delle griglie di misura: da 1,5 a 10 mm

Offriamo estensimetri con diverse geometrie e dimensioni, disponibili con risposte alle temperature adatte ai seguenti materiali:

  • Acciaio ferritico (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); codici di corrispondenza temperatura: 1
  • Alluminio (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); codici di corrispondenza temperatura: 3

Inserire il codice di corrispondenza della temperatura al posto di “x” per ottenere il codice prodotto da utilizzare per ordinare l'estensimetro necessario

Estensimetri disponibili da 120 e 350 Ohm

Griglia di misura in lega speciale cromo-nichel, il carrier della griglia di misura è poliimmide

Consegna rapida per i modelli preferiti di estensimetro, disponibili in stock! 

 Codice prodotto Resistenza nominale

Dimensioni [mm/inch]

Terminali a saldare

Modelli preferiti

Griglia di misura

Carrier

[Ω]

a

b

c

d


 

1-LC11-3/120
Steel

120

3
0.118

3.3
0.13
8.5
0.335
5.5
0.217
LS51
1-LC11-6/120 
Steel
120

6
0.236

3.2
0.126
12
0.472
5.5
0.217
LS51
1-LC1x-10/120

120

10
0.394

3.2
0.126
16
0.63
5.5
0.217
LS5-
 1-LC1x-1.5/3503501.5
0.059

3.3
0.13

6.4
0.252
5.5
0.217
LS51
 1-LC1x-3/3503503
0.118
3.4
0.134
8.5
0.335
5.5
0.217
LS51
 1-LC1x-6/3503506
0.236
3.3
0.13
12
0.472
5.5
0.217
LS51
 1-LC1x-10/35035010
0.394
3.3
0.13
16
0.63
5.5
0.217
LS51

 

 Codice prodottoResistenza nominale

Dimensioni [mm/inch]

Terminali a saldareModelli preferiti
Griglia di misura

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-LC6x-3/350

350

3
0.118

3.4
0.134

11
0.433
8
0.315
-1

1-LC6x-6/350

350

6
0.236

3.4
0.134
14
0.551
8
0.315
--

 
Codice prodottoResistenza nominale

Dimensioni [mm/inch]

Terminali a saldare

 

 

Modelli preferiti
Griglia di misura

Carrier

[Ω]

a

b

c

 

1-XC1x-1.5/350

350

1.5
0.059

1.5
0.059
6
0.236
LS5-

1-XC1x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13
10
0.394
LS71

1-XC1x-6/350

350

6
0.236

6.4
0.252
16
0.63
LS4-

 

 Codice prodottoResistenza nominale

Dimensioni [mm/inch]

Terminali a saldare

Modelli preferiti

Griglia di misura

Carrier

[Ω]

a1

a2

b

c

d

 

1-RC1x-4/350

350

1.2
0.047

4
0.157

1.1
0.043

8
0.315
8
0.315
LS71

1-RC1x-6/350

350

2
0.079

6
0.236

1.3
0.051
11
0.433
11
0.433
LS5-

Simplified Documentation and Parameterization

To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:

  • QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
  • The product and production batch numbers
  • The k-factor and a additional space for your notes
  • QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner

Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.

Find out more

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.