Scheda di Ingresso Basic/IEPE ISO da 200 kS/s (GEN816)
La Scheda di Ingresso GEN DAQ Basic/IEPE ISO da 200 kS/s è un condizionatore di segnale di uso generale per ingressi in tensione, segnali condizionati esternamente o sonde e pinze per correnti. Questa scheda supporta anche i trasduttori IEPE e TEDS di classe 1 per la semplice configurazione dei canali di acquisizione.
Ogni canale è munito di un amplificatore indipendente a pieno campo di misura, un filtro anti-aliasing analogico Bessel o Butterworth a 7 poli, filtri digitali selezionabili IIR Bessel, Butterworth ed Ellittici, ed un convertitore Analogico / Digitale da 18 bit.
L'amplificatore possiede ingressi in tensione da ± 10 mV a ± 50 V. L'ingresso di ogni canale è un BNC metallico isolato.
Per la vera analisi in tempo reale, la scheda offre un ciclo temporale in tempo reale od i calcoli basati su temporizzatore.
Il rilevamento dell'attraversamento dello zero consente il calcolo degli effettivi valori efficaci (RMS) asincroni, delle medie e di altri calcoli utilizzabili per triggerare la registrazione.
Se supportate dallo strumento principale (mainframe) selezionato, le schede d'ingresso della serie GEN DAQ offrono 16 ingressi digitali per eventi, 2 uscite digitali per eventi e 2 canali temporizzatori / contatori.
Key Features
Caratteristiche Salienti
- Supporto dei trasduttori IEPE
- TEDS di classe 1 per il supporto degli IEPE
- 8 canali analogici
- Ingressi isolati, differenziali, asimmetrici
- Campi d'ingresso da ± 10 mV a ± 50 V
- Filtri digitali selezionabili dall'utente Bessel, Butterworth ed Ellittici
- Cadenza di campionamento di 200 kS/s
- Risoluzione di 18 bit
- Memoria di 200 MB
- Un BNC metallico isolato per ogni canale
- Calcoli in tempo reale; Trigger sui risultati del calcolo
- Supporto di Eventi / Temporizzatori / Contatori digitali