精度等級0.1と温度センサーによる正確な測定結果
P3ICおよびP3ICP圧力トランスデューサ:最大3,000バールまで測定可能
P3ICおよびP3ICP圧力トランスデューサは、精度等級0.1で最大3,000barの圧力を正確に測定できます。これらの製品は、ディーゼルインジェクタテスト、石油およびガス分析、製造プロセス、油圧テストベンチなど、産業における動的および静的測定タスクでの使用に最適です。
P3ICおよびP3ICP圧力トランスデューサは、HBMの高品位歪みゲージ技術を搭載し、非常に高速な測定でも0.05%の再現性で結果を提供します。圧力トランスデューサは、極端な温度変化でも正確な結果を保証する温度センサを内蔵しています。
P3ICおよびP3ICP圧力トランスデューサは、耐食鋼測定ボディにより、公称(定格)圧力の最大2.5倍の過負荷に確実に耐えることができます。IP67の保護により、さまざまな産業環境での長期使用に適しています。
P3ICPトランスデューサはHS6コネクタを備えています。P3ICトランスデューサには、さまざまな長さとコネクタを備えた固定接続ケーブルが付属しています。P3ICとP3ICPには11種類のバージョンがあり、10バールから3,000バールまでの公称(定格)圧力を提供します。したがって、それらは産業の多くのタスクに理想的なソリューションです。
- 精度等級: 最大0.1
- 公称(定格)圧力: 最大3,000バール
- 保護等級:IP67
高精度
- 精度等級0.1までの正確な測定結果
- 優れた再現性(0.05%の精度)
- 内蔵温度センサーによる熱影響の理想的な補正
- HBMの高品位ひずみゲージ技術により、静的および動的測定での使用に適しています
産業環境向け
- 堅牢な一体型スチール製計測ボディ
- 公称(定格)圧力の最大2.5倍のピーク負荷に対する強い耐性
- 耐食性、化学的で湿気の多い環境でも
- IP67の保護により、産業環境での使用に適しています
高い過負荷範囲とIP67の保護によって産業環境 に耐えます
幅広い用途
- 11の定格測定範囲:10バール、20バール、50バール、100バール、200バール、500バール、750バール、1,000バール、2,000バール、2,500バール、および3,000バール
- -40°C~+100°Cの幅広い動作温度
- HS6コネクタまたは異なるケーブル長(3 m、20 m)を備えたさまざまなオプションが用意されています。
さまざまな測定タスクに適しており、温度安定性が高く、 11の測定範囲で利用可能
P3IC/P3ICP 製品文献
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques | French | |||
P3IC / P3ICP - Data Sheet | English | |||
P3IC / P3ICP - Datenblatt | German | |||
P3IC / P3ICP - Prospetto dati | Italian | |||
ブローシャー | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
設置マニュアル | ||||
P3IC, P3ICP - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||