LS31 - 溶接用 LS31 - 溶接用 | HBM

LS31HT: 高温で過酷な環境用の溶接型ひずみゲージ

LS31HTは、鋼構造物や材料にスポット溶接して使用するひずみゲージです。接着に必要な清浄な接着面が確保できない、劣悪な設置環境の建設現場や生産工場で使用するのが理想的です。そのような環境では、通常のひずみゲージ用接着剤では、耐久性が十分ではありません。ひずみゲージLS31HTは、簡単なスポット溶接によって装着できます。0.5 mの撚り線で接続されています。

We recommend using the VBS Fügetechnik​​​​​​​ c33 spot welder to install weldable strain gauges.

堅牢

  • ゲージは透明なシリコンゴムで覆われたキャリア箔上にあり、スポット溶接機可能

 

厳しい動作条件に適応

設置が簡単

  • スポット溶接で簡単に取り付け可能

 

構造物に恒久的に設置するのでサービス寿命が長い

高信頼性

  • -50 ℃~+250 ℃(短時間300 ℃)の高温に耐える

  • 4線構成

 

厳しい条件や環境下でも正確な計測結果を提供

 

 

 

 

 

寸法 [mm]

 
 

ご発注コード

公称
(定格)
抵抗値
  

計測
グリッド幅    

キャリア

 

 Vmax

  

Ω

b

c

d

 
 

1-LS31HT-6/350VE

HBMshop

350

2.8

40

10

15

ビデオ:ひずみゲージ溶接

 

技術文献ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
取扱指示書
LS31 - Instructions for use French, German, English, Russian
LS31_HT - Instructions for use French, German, English
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから