LD20 - 高ひずみ用ひずみゲージ LD20 - 高ひずみ用ひずみゲージ | HBM

LD20:最大10%の高ひずみまたは高圧縮を計測するひずみゲージ

ひずみゲージLD20の使用は、非常に高いひずみまたは圧縮が発生するアプリケーション(> 5%)に推奨されます。LD20の最大伸びは+/- 100,000μm/ m(+/- 10%)で、30 mmのリード線が付いています。

注:疲労寿命に関して、LD20は、標準Yシリーズひずみゲージよりも、交互荷重に対する耐久性が低くなっています。

最大伸び

  • 最大伸び: +/- 100,000 µm/m (+/-10 %)

高ひずみ率計測に適しています。

設置が容易

  • 設置が容易、操作が簡単

非常にフレキシブル、Yシリーズユニバーサルひずみゲージとして提供

 

LD20の技術的特徴

 ご発注コード公称(定格)抵抗値寸法 [mm/inch]Vmax はんだ端子
計測グリッドキャリア
Ωabcd
 1-LD20-6/1201206
0.236
2.8
0.11
13
0.512
6
0.236
8LS7
1-LD20-10/12012010
0.394
4.6
0.181
18.5
0.728
9.5
0.374
13LS5
1-LD20-6/3503506
0.236
2.8
0.11
13
0.512
6
0.236
13LS7
1-LD20-10/35035010
0.394
5
0.197
18.5
0.728
9.5
0.374
23LS5

Measurement of High Strains With LD20 and X120

Our application report explains how to install strain gauges in the way that high strain can be measured.

Read now


技術文献ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから