圧電式センサの取り付け用アクセサリ 圧電式センサの取り付け用アクセサリ | HBM

圧電式計測チェーン用の PACElineアクセサリ

ケーブル、取り付け用のアクセサリ、和算箱:PACElineシリーズの圧電式センサ用のHBMのアクセサリは安心してお使いいただけます。

各コンポーネントは、よく考えて設計されており、その目的は1つです。信頼性の高い圧電式計測チェーンの設定が、迅速に行えるようにサポートすることです。

これらの取り付け用アクセサリは、PACEline CFWシリーズの非常に小さな圧電式力ワッシャを正確かつ確実に取り付けるのに役立ちます。

  • ステンレス製
  • ボルトピッチはアプリケーションの一般的な要件を満たすように設計

  • アンプの入力に複数のセンサを接続
  • ハウジングとケーブルシールド間をガルバニック絶縁:取付けのための追加の絶縁ワッシャが不要

ケーブル


 

CCOカップリング


アダプタ

1-CON-P3001
 

同軸ケーブル

 

コネクタソケット

1-CON-S1002

 

PUR 接続ケーブル

HBMのPACElineケーブルは非常に低ノイズで、信頼性の高い計測結果が必要な場合に最適な選択

  • BNCコネクタまたは、10-32 Microdot付きケーブル
  • 過酷な環境に対応する堅牢タイプ(KAB145)
  • カップリング(延長ケーブル用のCCO)を提供

チャージアンプ用のアクセサリ:

  • 圧電式センサをCMDチャージアンプに接続するための、BNCプラグをUNF10-32外部スレッドタイプへ変換するアダプタ
  • 圧電式センサをチャージアンプに接続する同軸ケーブルコネクタ 10-32 UNF と BNC
    長さ : 1 m、2 m、3 m
  • M12 x 1コネクタソケット、ストレートケーブル付き
  • PUR接続ケーブル、M12ソケット付き、8極、片側は先バラ
    長さ : 5 m、20 m