인증 된 정밀 로드셀 기술로 인한 정확한 측정 결과
Z6 벤딩 빔 로드셀 : 5kg ~ 1t의 계량 범위에서 정밀도 및 견고성에 대한 시장 표준
HBM이 1972 년에 개발 한 정밀 Z6 벤딩 빔 로드셀은 수십 년 동안 지속적으로 최적화되었습니다. Z6은 스트레인 게이지 기술을 기반으로합니다. 최대 용량이 5kg ~ 1t 인 9 가지 버전으로 제공됩니다. 특징적인 벨로우즈가있는 로드셀은 수백만 개의 로드셀이 판매되면서 세계적인 표준이되었습니다. 이는 예를 들어 탱크 계량 어플리케이션에 사용되는 계량 모듈뿐만 아니라 도징 및 레벨 측정을위한 플랫폼 및 컨베이어 스케일에 사용됩니다. 금속 벨로우즈는 수분 유입으로부터로드 셀을 보호합니다. Z6 로드셀은 병렬 연결에 최적화되어 있습니다. IECEx-ATEX 준수 방폭 버전도 사용할 수 있습니다.
- 정확도 등급 (OIML) : 최대 C6
- 공칭 하중 : 5kg에서 1t
- 보호 등급 : IP 68
Z6 휨 빔 로드셀(bending beam load cells)은 산업용 저울을 위한 중요한 중량 계측 부품입니다.
예외적인 정밀도(OIML R 60에 따르는 정밀도 등급)에 더하여, Z6 로드셀은 험한 제조 환경에서도 잘 이겨내는데 아주 적합합니다.
Precise
• OIML에 따른 D1, C3, C4, C5 및 C6 정확도 등급
• 저항 변동 보상을위한 견고한 6 선 구성
• 낮은 감도 공차 및 출력 저항으로 탁월한 오프 센터 부하 동작
Robust
• 전기 연마된 스테인리스 스틸 측정 본체
• IP68 (100 시간, 1m 수주)
• 밀봉된 금속 벨로우즈
• 스테인레스 스틸로 제작된 로드셀 및 장착 보조 장치
지속적으로 신뢰할 수 있는 계량
Flexible
• 다양한 최대 용량 : 5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1t
• 계측 승인 : OIML, NTEP (미국), NMIA (호주), 러시아
• 방폭 버전 사용 가능 (IECEx / ATEX, FM (미국))
• 케이블 길이는 3 ~ 20m입니다.
• 6 선 구성으로 케이블 길이 절단 가능
높은 가변성과 적응성으로 인한 다양한 사용
좀 더 튼튼한 것을 찾고 계신가요?
높은 위생과 견고성이 필요한 응용 분야에 사용하기 위해 새로운 Z6R 벤딩 빔로드 셀을 사용할 수 있습니다. 혹독한 환경에서 사용하도록 최적화 된 검증 된 Z6로드 셀과 호환되는 Z6R은 새로운 표준을 설정하고 있습니다.
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
Z6 CAD step 파일 | ||
Z6 악세사리 CAD step 파일 |
Explosion-protected version available
Optionally available:
- Ex-protection designs as per ATEX and IECEx