넓은 선택의 폭: 알려진 옵션 외에도, 이제 C9C에 IO-Link를 이용할 수 있습니다.
HBK 미니어처 포스 센서 C9C는 디지털화를 통해 이제 IO-Link 인터페이스 옵션으로 제공되며, 이는 고속 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상으로 이어집니다. 동시에 검증된 트랙 레코드와 함께 일반적인 모든 이점을 제공합니다.
미니어처 포스 센서 C9C: 압축력용
콤팩트한 디자인과 합리적인 가격을 자랑하는 C9C 타입 시리즈 포스 센서는 제한적인 공간에서도 압축력을 안정적으로 계측합니다. 높은 기본 주파수 덕분에 초고속 측정에 적합합니다. 모든 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서와 마찬가지로 C9C 센서는 정적 힘도 신뢰할 수 있게 장기적 안정성으로 측정할 수 있습니다. 스테인리스 스틸에 용접 설계되어 견고함과 높은 하중 지지력을 모두 보장합니다.
포스 트랜스듀서는 인라인 증폭기와 영구 연결하여 사용할 수 있습니다. 트랜스듀서는 측정 체인으로 보정됩니다.
HBK 미니어처 포스 센서 C9C는 디지털화를 통해 이제 IO-Link 인터페이스 옵션으로 제공되며, 이는 고속 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상으로 이어집니다. 동시에 검증된 트랙 레코드와 함께 일반적인 모든 이점을 제공합니다.
이 센서는 콤팩트한 디자인 외에도 견고하며 EMC 인증으로 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 고속 프로세스 측정에 이상적입니다.
산업 환경에 이상적인 시간 절약형 플러그 앤 플레이 센서.
기존 생산 또는 현재와 미래의 테스트 인프라 요건에 부합합니다.
알려진 액티브 및 패시브 버전에 추가로, 이제 C9C는 IO-Link 인터페이스 옵션을 제공하며, 이는 빠른 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상으로 이어집니다.
IO-Link 기술은 고속 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상을 제공합니다. 아래에서 디지털 기능에 대한 개요를 확인하세요.
출력 신호 | IO-LINK 스마트 센서 프로파일에 따른 디지털 신호 |
필터 | Bessel 및 Butherworth. 0.001 tp 1000 Hz에서 차단 주파수 수치로 입력 |
선형화 | 지지점(최대 21개) 혹은 삼차 또는 이차 함수의 계수를 입력하여 가능 |
통계 | 최대, 최소, 피크 대 피크, 평균 등 |
리밋 스위치 | 리밋 스위치 2개 |
디지털 스위칭 출력 | 영구 사용 가능 1개, 데이터 전송이 꺼진 경우 사용 가능 1개(SIO 모드) |
단위 | 힘 신호는 기본 설정인 뉴턴 단위로 전송됩니다. 다른 단위도 출력 신호로 사용할 수 있습니다. |
C9C 포스 트랜스듀서 | 인라인 증폭기 VA1/VA2 | IO-Link 포함 C9C | ||
고속 측정 | 고강성; 따라서 매우 적합 | 2 kHz 대역폭 | 40 kHz 내부 샘플링 속도, 빠른 피크 감지, 빠른 리밋 스위치. 센서의 특성은 IO-Link에 의해 부정적인 영향을 받지 않습니다. 최소 사이클 시간 1 ms. | |
충격 | 최대 충격 하중, IEC 60068-2-6에 따라 테스트 완료: 1000 m/s², 수: 1000, 지속 시간 3 ms | 최대 충격 하중, IEC 60068-2-6에 따라 테스트 완료: 1000 m/s², 수: 1000, 지속 시간 3 ms | 최대 충격 하중, IEC 60068-2-6에 따라 테스트 완료: 1000 m/s², 수: 1000, 지속 시간 3 ms | |
진동 | IEC 60068-2-27에 따라 테스트 완료, 주파수 범위 5 - 65 Hz, 지속 시간 30분, 가속도 150 m/s² | IEC 60068-2-27에 따라 테스트 완료, 주파수 범위 5 - 65 Hz, 지속 시간 30분, 가속도 150 m/s² | IEC 60068-2-27에 따라 테스트 완료, 주파수 범위 5 - 65 Hz, 지속 시간 30분, 가속도 150 m/s² | |
환경 조건 | 스테인리스 스틸 소재만 해당, IP67 보호 등급 | 스테인리스 스틸 소재만 해당, IP67 보호 등급 | 스테인리스 스틸 소재만 해당, IP67 보호 등급 | |
보정 | N => mV/V | N => V, 또는 mA | N => N IO-Link 마스터에 연결하면 장치를 측정할 준비가 된 것입니다. 조정 없이 뉴턴 단위로 직접 출력합니다. 선형화가 가능합니다. | |
정확도 | 정확도 등급: 0.2 | 정확도 등급은 변하지 않습니다. | IO-Link 증폭기 포함 또는 미포함: 정확도 등급은 변하지 않습니다. | |
주변 온도 | 공칭(정격) 온도 범위: -10 ~ +70°C | 공칭(정격) 온도 범위: -10 ~ +50°C | 공칭 온도 범위: -10 ~ + 55°C |
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
C9C CAD step 파일 | ||
C9C 악세사리 CAD step 파일 |
자세한 정보는 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
C9C - Caractéristiques techniques | French | |||
C9C - Data Sheet | English | |||
C9C - Datenblatt | German | |||
C9C - Prospetto dati | Italian | |||
C9C - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
C9C - Mounting instructions | French, German, English, Italian | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
C9C - Quickstart Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||