QuantumX MX403B QuantumX MX403B | HBM

QuantumX MX403B4-채널 모듈은 최대 1,000v의 전압까지 정확하게 측정하도록 제작 되었습니다. 또한 높은 전위에서 작은 차동 전압을 측정할 수 있습니다. 

MX403B는 높은 수준의 보호 기능을 제공합니다. 이는 최신 버전의 IEC 61010 측정 장비 표준뿐만 아니라 독일 전기/전자/정보기술 협회인 VDE에서 모니터링하는 인증 및 생산 표준을 지속적으로 준수하는 개발을 통해 보장합니다.

QuantumX MX403B에는 4개의 격리 차동 측정 채널이 있어 최대 1,000V DC 또는 1000 Vrms AC의 전압을 바로 측정할 수 있습니다. 10, 100 및 1,000V의 측정 범위를 자유롭게 매개변수화할 수 있고 기준 접지 대비 고전압 측정과 기준 접지 대비 높은 전위에서 작은 차동 전압 측정이 모두 가능합니다.

모든 채널은 아날로그 주파수 중복방지 필터, 24비트 AD 변환기 및 디지털 필터를 제공하기 때문에 개별적으로 매개변수화할 수 있습니다.

믿을 수 있는 QuantumX 시리즈 와의 완벽한 통합을 통해 기계적, 열 및 전기적 정보를 동시에 수집할 수 있을 뿐 아니라 CAN 버스 신호도 수집할 수 있습니다. QuantumX 모듈은 측정 지점 가까이에서 사용하도록 배치할 수 있습니다. 또한 이 모듈은 일반화된 전압, EtherCAT 또는 CAN 등의 출력을 통해 실시간으로 쉽게 통합할 수 있습니다.

적용 및 장점

이 모듈은 실험실, 테스트 벤치 또는 현장에서도 사용할 수 있습니다.

적용 가능 분야:

  • 전기로 작동하는 액추에이터가 장착된 메커트로닉 부품을 테스트합니다. 
    • 기능, 성능 및 내구성
  • 에너지 저장 장치의 동적인 테스트
    • 장기간의 테스트/사용 기간 (충전/방전 주기, 자체 방전, 급속 충전, 합선)
    • 부하/효과 (온도, 피드백, 과부하, 합선, 결함, 과열, 힘 작용)
    • 단일셀 테스트
    • 베터리 관리 테스트(과충전 방지)

보통 QuantumX MX403B is 는 CAT II 및 CAT III 측정 범주에 적용하도록 제작되었습니다.

측정 범위

10 V, 100 V, 1000 V

샘플링률: 채널당 96 kS/s (듀얼 채널 모드에서 200 kS/s)

신호 대역폭: 최대 38 kHz (듀얼 채널 모드에서 최대 78 kHz)

측정 범주:

  • 1000 V CAT II
  • 600 V CAT III
  • 모듈은 측정 범주가 아닌 곳에도 사용할 수 있습니다(예: 배터리 테스트). 이러한 회로에 대한 동작 전압, 피크 전압, 폐로 임피던스, 단시간 과전압 및 과도 과전압을 사전에 분석해야 합니다. 특징:
  • 피크전압: 최대 1,250 V
  • 폐로 임피던스: 최소 100 mV
  • 단시간 과전압: 없음
  • 과도 과전압: 3000 V

소프트웨어 지원

모든 MX403B 측정 채널은 원본값뿐만 아니라 시리효값도 제공합니다. HBM의 catmanEASY 소프트웨어 는 편리한 채널 매개 변수화, 채널 교차 계산, 적절한 시각화 및 추가 분석이나 비교를 위해 원하는 형식으로 데이터를 저장하기 위한 최적의 솔루션 입니다.

상용 표준 보정 포함

신호증폭기 채널을 보정하는 것은 정확하고 추적 가능한 테스트 결과를 보증할 수 있는 최상의 방법입니다. QuantumX를 사용하면 시작과 동시에 신뢰할 수 있는 상용 표준 보정의 혜택을 입게 됩니다. MX403B는 전기 상용 표준 보정 인증서를 제공합니다! 이는 장비에 있는 보정 보증 표시로 증명됩니다.

제품 CAD 파일 다운로드
QuantumX MX403B CAD step 파일
QuantumX MX403B 악세사리 CAD step 파일

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
QuantumX MX403B - 數據表 Chinese
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques French
QuantumX MX403B - Data Sheet English
QuantumX MX403B - Datenblatt German
QuantumX MX403B - データシート Japanese
브로슈어
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
사용 메뉴얼
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual French, German, English
액세서리
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - EU Declaration of Conformity 다국어
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX MX403B - EU Declaration of Conformity 다국어
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

다국어
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

다국어
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

다국어
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis

This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power.

English
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.