스트레인 게이지에 적합한 커버 선택 스트레인 게이지에 적합한 커버 선택 | HBM

스트레인 게이지를 위한 피복제 선택 및 개요

스트레인 게이지 측정 품질은 기본적으로 설치 유형 및 측정 지점에 따라 달라집니다. 설치 표면의 철저한 준비, 올바른 연결 및 보호 커버가 실현되어야 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다.

스트레인 게이지 설치를 완료한 직후, 부품 표면의 측정 포인트는 커버링 재료에 의해 환경적 영향으로부터 조심스럽게 보호되어야 합니다. 피복제를 선택할 때 다음 요소를 고려해야합니다.

  • 측정 중 환경 조건
  • 측정 준비
  • 필요한 서비스 수명
  • 측정 정확도
  • 측정 대상은 허용되지 않는 방식으로 보강되어서는 안 됩니다.
  • 연결 케이블을 포함하여 측정 지점에 접촉하는 재료는 절연 저항성이 매우 높아야 하며 화학 반응이나 부식을 유발할 수 없습니다.

측정 지점의 상태

측정 포인트는 설치 후 바로 커버링을 해야 합니다. 스트레인 게이지 및 접착층을 보호하기 위해 스트레인 게이지 제조업체가 권장하는 피복제만 사용해야 합니다.

  • 먼지, 습기, 손의 땀 및 땜납 잔여물이 없도록 측정 지점을 덮기 전에 완벽한 상태에 있어야 합니다. 습한 조건 (악천후, 습한 실내)에서 스트레인 게이지 설치가 불가피한 경우 측정 물체를 오븐에서 건조하게 만들어야 합니다. 또는 측정 지점을 헤어 드라이기나 다른 장치를 사용하여 건조시켜야 합니다.
  • 피복제는 측정 지점을 둘러싼 영역과 완전히 접착되어야 합니다. 결함 및 모세관은 공격적인 media가 들어갈 수 있는 액세스 포인트입니다. 주변 영역과의 피복제 결합은 측정 지점의 전체 사용 수명 동안 변하지 않아야 합니다. 따라서 주변 부위는 점착 지점만큼 철저히 청소해야 하며 외부 접착 가장자리에서 약 1~2cm 정도 떨어져 있어야 합니다. 완벽한 상태를 만들었다 하더라도, 손의 땀(손가락 끝)은 피복제 아래로 녹이 스며들어 효과가 없게 만들 수 있습니다.
  • 케이블 엔트리는 매우 조심스럽게 밀봉해야 합니다. 커버는 수분이 커버를 통과할 수 있는 채널이나 모세관이 없도록 하기 위해 아래쪽을 포함하여 모든 면의 와이어 끝을 둘러싸야합니다. 멀티 코어 케이블의 경우 커버 에이전트에 케이블 와이어를 개별적으로 삽입하고, 케이블 피복제의 일부와 피복제를 덮습니다. 중요한 주변 조건으로, 먼저 케이블 절연을 거칠게 하고 화학적으로 순수한 용매로 오염 물질을 제거하십시오.

올바른 측정 포인트 보호 선택:

 

AK 22

점성 퍼티
Ord. no.: 1-AK22

ABM 75

kneading cmpd가 있는 알루미늄 호일
Ord. no.: 1-ABM75

NG 120

니트릴 고무
Ord. no.: 1-NG120

SG 250

투명 실리콘 고무
Ord. no.: 1-SG250

PU 140

폴리우레탄 페인트
Ord. no.: 1-PU140

SL 450

투명 실리콘 수지
Ord. no.: 1-SL450
공기 중 저항 온도 범위 (°C)-30°C... +75°C
[-22°F... +167°F]
-196°C … +75°C
[-321°F … +167°F]
-40°C ... +120°C
[-40°F … +248°F]
-70°C … +200°C
[-94°F … +392°F]
-40°C … +140°C
[-40°F … +284°F]
-50°C … +450°C
[-58°F … +842°F]
패키지 내용물1 kg11개
205 mm x 100 mm
튜브
150g
튜브
85g
병 3개
각각 30 ml
병 3개
각각 25g
하나의 패키지로 충분합니다.30 SG200 SG200 SG20 SG250 SG90 SG
적용 방법손으로 반죽손으로 누르기튜브에서 응용튜브에서 응용브러시 적용브러시 적용
경화 조건실온에서 공기 건조실내 온도실내 온도
… + 80°C
95°C - 315°C의 온도에서
상온에서의 보관 기간2년2년15개월6개월9개월6개월
원재료점성, 반죽 가능, 끈적 끈적한 퍼티두께 3 mm로 코팅 된 0.05mm 두께의 알루미늄 호일용제 함유 니트릴 고무투명한 무용제 실리콘 고무용제 함유 폴리우레탄 도료투명한 용제 함유 실리콘 수지
날씨
물:
가압수
응축
열대 기후
수증기

-
-
-
아니오

-
-
-
condtl.

-
-
-
아니오

-
-
-
아니오

-


아니오

-
-
-
아니오
오일:
엔진 오일 (RT/70°C)
미네랄 오일 (RT/70°C)
유압 오일 (RT/70°C)
아니오
-
-
-
아니오
-
-
-




-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
Greases-----
일반적인 용매아니오condtl.condtl.아니오-condtl.
연료:
가솔린
등유
아니오
아니오
아니오
아니오


아니오
아니오




Aromatic / Aliphatic 혼합물condtl.
아로마틱스:
벤젠
톨루엔
크실렌
아니오

아니오
아니오
아니오

아니오
아니오
condtl.
아니오
condtl.
condtl.
아니오

아니오
아니오
아니오


아니오
아니오

아니오
아니오
염소화 용매:
디클로로메탄
사염화탄소
퍼클로로에틸렌
1.2-디클로로에탄
O-디클로로 벤젠
아니오
아니오



아니오
아니오



아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오



아니오
아니오



아니오
아니오



알콜:
에틸 알코올
메틸 글리콜
부틸 알코올
이소프로필 알코올
에틸렌 글리콜
condtl.
condtl.








condtl.
condtl.
아니오
condtl.
condtl.
condtl.
condtl.



아니오
아니오








케톤:
아세톤
메틸 에틸 케톤
condtl.
condtl.
아니오
condtl.
condtl.
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오
condtl.

condtl.
테르펜:
디펜테네스
테레빈




condtl.
condtl.






산:
염산 농도.
황산 50%
아세트산 50%
질산 50%
올레산 농축.
젖산 농도.
공기 함유 산
아니오
아니오
아니오
아니오
아니오


condtl.(2)






condtl.
condtl.

아니오
아니오

condtl.







아니오
아니오
아니오
아니오
아니오





cndtl.



알칼리:
수산화 나트륨 10%
수산화 칼륨 10%
암모니아 28%
공기 함유 알칼리
condtl.
condtl.


condtl.(2)



condtl.
아니오
아니오
condtl.
아니오
아니오


condtl.
아니오






액화 가스 (산소 제외)-----
자외선 저항성-

(2) 최대 5% (알루미늄 호일 파괴!).

조건 = 조건부 내성 (RT에서 최소 10일)

복합 Agents

단일 피복제는 측정 지점을 완벽히 보호하기에 충분하지 않은 경우가 많습니다. 여러 agents의 조합에 대한 예는 AK22 및 ABM75(플라스틱 덩어리 + 알루미늄 호일)에 나와 있습니다.

  • 금속 호일에 기계적 보호 기능을 추가하려면 SG250 실리콘 고무와 같은 추가 재료 층을 적용하십시오.
  • 다층 커버를 제작할 때는 다음 레이어를 적용하기 전에 각 레이어가 완전히 경화되었는지 확인하십시오. 또한 각 레이어는 모든 면에서 수 밀리미터씩 기본 레이어와 겹쳐야 합니다.
  • 측정 지점에 작용하는 여러 가지 매체 (예: 오일 및 물) 가 있는 경우가 많습니다. 이러한 경우, 예를 들어, 지용성 ABM75 은 스트레인 게이지에 직접 도포하고 확산 장벽으로 알루미늄 호일로 덮은 다음 내유성 에폭시 수지를 최종 층으로 사용해야 합니다.

다층 보호는 해수와 같은 무한한 매체에 절대적으로 필수적입니다. 스트레인 게이지와 접촉하지 않는 최상층은 여기에 언급된 다른 재료 (예: 아스팔트)로 만들 수 있습니다. 그러나 이러한 재료는 아래에 있는 층을 용해시키거나 화학적으로 변화시키지 않아야 합니다. 그 외에도 전기 절연 저항은 관련이 없습니다.

무제한의 절대적인 보호는밀폐된 금속 인클로저에서만 가능합니다. 이러한 유형의 보호는 표준 상용 트랜스듀서에 대해 구현될 수 있습니다. 그러나 실험적 목적을 위해 스트레인 게이지를 밀폐하는 것은 극도로 높은 오버헤드가 있거나 전혀 구현되지 않을 때만 할 수 있습니다.


관련 제품

Oops, an error occurred! Code: 202404191510169596cb1b