나에게 맞는 교정은? 나에게 맞는 교정은? | HBM

교정(Calibration) 유형 선택 가이드

정확한 계측 및 안정적인 측정 품질을 확보하기 위해서 센서 교정은 필수적입니다. 특히 ISO 9001 인증을 획득하려면 센서 교정이 우선되어야 합니다.

교정 표준에는 여러 종류가 있습니다. 대부분의 경우 기본 상용 표준 교정을 실시하며, 힘 변환기(force transducer)의 경우 ISO 376 및 DAkkS-DKD-R 3-3을 적용하고, 토크 변환기(torque transducer)의 경우 DIN 51309 또는VDI/VDE 2646을 적용하는 것이 보통입니다. 그 밖의 센서에 대해서도 위와 비슷하게 다양한 교정 표준을 적용할 수 있습니다.

 

교정 유형

높은 가성비를 원하는 경우

VDI/VDE 2646(토크 센서용) 또는 DAkkS-DKD-R 3-3은 높은 가성비를 자랑하며, 요구되는 측정 위치 개수는 하나에 불과합니다. VDI/VDE 2646 및 DAkkS-DKD-R 3-3를 적용할 경우 귀사의 토크 센서가 ISO 9001상의 추적 가능(treaceable) 측정 장비 요건을 충족하게 됩니다. 또한 해당 교정 인증서에서는 교정 단계별로 출력 신호 등 다양한 핵심 파라미터를 규정하고 있습니다.

자세한 데이터를 원하는 경우

가성비를 따지지 않고 귀사의 센서에 대해 “모든 것”을 알고 싶다면, ISO 376(힘 센서용) 또는 DIN 51039(토크 센서용)을 추천합니다. ISO 376 및 DIN 51039의 경우 센서 측정 시 세 가지 위치에서 측정해야 합니다. 즉, 센서를 장비 내에서 120도씩 회전시켜 가며 측정해야 한다는 것이죠. 결국 변환기를 총 세 번 탈착 및 부착해야 합니다.

이 두 가지 표준의 경우 여러 특징이 있지만(반복성 및 재현성, 교정 단계별 탑재 위치 변경 가능, 크리프 거동(creep behavior) 및 영복귀(return to zero) 등), 특히 귀사의 변환기가 추적가능한 측정 장비 요건을 충족한다는 근거가 됩니다.

 

상용 표준 교정

위에 설명한 표준 외에도, 당사에서는 상용 표준 교정 서비스를 제공합니다. 대부분의 경우에는 DAkkS-DKD-R 3-3 또는 VDI/VDE 2646에 따른 교정을 추천하는데, 그 이유는 이 두 가지 표준을 적용할 경우 가격 대비 가장 구체적인 정보를 확보할 수 있기 때문입니다.

HBM 교정소 개요

교정소는 신중하게 선택해야 합니다. 최고 수준의 장비 및 역량을 바탕으로, HBM 교정소는 1977년 이래로 업계를 선도하고 있습니다.:

  • 힘 변환기 및 토크 변환기에 광범위한 교정 서비스 제공(힘 변환기의 경우 2.5N~5MN, 토크 변환기의 경우 0.2Nm~400kNm). 그밖에 압력 및 mV/V 전압 비율에 대한 교정 서비스를 제공합니다.
  • 전체 측정 사슬(써드파티 제품 포함)에 대한 교정 서비스를 추가 비용 없이 제공.
  • 1977년 이후로 축적된 다년간의 경험을 바탕으로 힘 변환기, 힘 센서 및 힘 측정 사슬에 교정 서비스 제공.
  • 산업용 센서에 대한 가성비 높은 교정 서비스와 광범위한 수요에 대응하는 전달 표준(transfer standard) 서비스에 이르기까지 다양한 서비스 제공

보다 자세한 사항 및 교정 인증서 샘플, HBM 교정 장비 정보는 이 곳 을 클릭하셔서 확인하실 수 있습니다.