Selecionando o agente de revestimento certo para Strain G Selecionando o agente de revestimento certo para Strain G | HBM

Seleção e visão geral dos materiais de cobertura para seu Strain Gauge

A qualidade de uma medição feita com um Strain Gauge depende essencialmente do tipo de instalação e design do ponto de medição. Uma preparação completa da superfície de instalação, conexão correta e cobertura protetora são fatores importantes para resultados sem problemas.

Imediatamente após a conclusão da instalação de um Strain Gauge, o ponto de medição na superfície do componente deve ser cuidadosamente protegido das influências ambientais por um material de cobertura. Na seleção do material de cobertura, os seguintes fatores devem ser considerados:

  • Condições ambientais durante a medição
  • Duração da medição
  • Vida útil necessária
  • Precisão de medição
  • O objeto de medição não deve ser enrijecido de forma inadmissível; e
  • O material que entra em contato com o ponto de medição, incluindo o cabo de conexão, também deve ter uma resistência de isolamento muito alta e não ser capaz de desencadear reações químicas ou corrosão.

Condição do ponto de medição

O ponto de medição deve ser coberto diretamente após a instalação. Somente os materiais de cobertura recomendados pelos fabricantes de Strain Gauge devem ser usados para proteger o Strain Gauge e a camada adesiva.

  • O ponto de medição deve estar em perfeitas condições antes de ser coberto - livre de sujeira, umidade, transpiração das mãos e resíduos de solda. Se a instalação do Strain Gauge for inevitável em condições úmidas (prazos, mau tempo, ambientes úmidos), o objeto de medição deve ser assado em um forno, sempre que possível ou, se isso não for possível, o ponto de medição deve ser seco usando um secador de cabelo ou outros dispositivos que atendam ao mesmo propósito.
  • O agente de cobertura deve estar totalmente ligado à área ao redor do ponto de medição. Defeitos e capilares são pontos de acesso através dos quais meios agressivos podem entrar. A ligação do agente de cobertura com a área circundante deve permanecer inalterada durante toda a vida útil do ponto de medição. A área circundante deve, portanto, ser limpa tão cuidadosamente quanto o ponto adesivo e deve atingir aproximadamente 1 a 2 cm sobre as bordas adesivas externas. A transpiração das mãos (pontas dos dedos) pode causar ferrugem sob o agente de cobertura, tornando-o ineficaz, apesar da condição inicial perfeita.
  • As entradas de cabo devem ser seladas com muito cuidado. O agente de cobertura deve cercar as extremidades do fio em todos os lados, inclusive por baixo, para garantir que não haja canais ou capilares através dos quais a umidade possa penetrar na tampa. Incorpore os fios dos cabos individualmente no agente de cobertura, no caso de cabos multi-núcleo, e cubra uma parte da bainha do cabo também com o agente de cobertura. Em condições ambientais críticas, endureça primeiro o isolamento do cabo e desengordure-o com um solvente quimicamente puro.

Escolha a proteção correta do ponto de medição:

 

AK 22

Massa viscosa
Ord. no. : 1-AK22

ABM 75

Folha de alumínio com cmpd de amassamento
Ord. no. : 1-ABM75

NG 150 (1)

Borracha nitrílica
Ord. no. : 1-NG150

SG 250

Borracha de silicone transparente
Ord. no. : 1-SG250

PU 140 (1)

Tinta de poliuretano
Ord. no. : 1-PU140

SL 450

Resina de silicone transparente
Ord. no. : 1-SL450
Faixa de temperatura de resistência no ar em °C-30°C...+75°C
[-22° F... +167° F]
-196° C... +75° C
[-321°F... +167°F]
-269° C... +150° C
[-452°F … +302°F]
-70° C... +200° C
[-94° F... +392° F]
-40° C... +140° C
[-40° F... +284° F]
-50° C... +450° C
[-58° F... +842° F]
Conteúdo da embalagem1 kg11 peças.
205 mm x 100 mm
3 garrafas
cada um com 25 cm 3
Tubo
com 85 g
3 garrafas
cada um com 30 ml
3 garrafas
com 25 g cada
Um pacote suficiente para aprox.30 SG200 SG35 SG20 SG250 SG90 SG
Método de aplicaçãoAmassando à mãoPressionando com a mãoAplicação de escovaAplicação de tuboAplicação de escovaAplicação de escova
Condições de curaSecagem ao ar à temperatura ambienteTemperatura ambienteTemperatura ambiente
… + 80°C
Em níveis de temperatura de 95°C - 315°C
Vida útil de armazenamento à temperatura ambiente2 anos2 anos1 ano6 meses9 meses6 meses
ingredientesMassa viscosa, amassável e pegajosaFolha de alumínio de 0,05 mm de espessura revestida com cmpd de amassamento de 3 mm de espessura.Borracha nitrílica monocomponente contendo solventeBorracha de silicone de um componente transparente e livre de solventesTinta de poliuretano de um componente contendo solventeResina de silicone transparente contendo solvente
Climasimsimsimsimsimsim
Água:
Água pressurizada
Condensação
Clima tropical
Vapor d'água
sim
-
-
-
não
sim
-
-
-
condtl.
sim
-
-
-
não
sim
-
-
-
não
sim
-
sim
sim
não
sim
-
-
-
não
Óleo:
Óleo de motor (RT/70°C)
Óleo mineral (RT/70°C)
Óleo hidráulico (RT/70° C)
não
-
-
-
não
-
-
-
sim
sim
sim
sim
sim
-
-
-
sim
-
-
-
-
-
-
-
Graxa----sim-
Solventes em geralnãocondtl.condtl.não-condtl.
Combustíveis:
Gasolina
Querosene
não
não
não
não
sim
sim
sim
não
não




Misturas aromáticas/alifáticascondtl.
Aromáticos:
Benzeno
Tolueno
Xileno
não

não
não
não

não
não
condtl.
não
condtl.
condtl.
não

não
não
não


não
não

não
não
Solventes clorados:
Diclorometano
tetracloreto de carbono
Percloroetileno
1.2-Dicloroetano
o-Dichlorobenzene
não
não



não
não



não
não
não
não
não
não
não
não



não
não



não
não



Álcoois:
Álcool etílico
Metil Glicol
Álcool butílico
Álcool isopropílico
Etilenoglicol
cndtl.
condtl.



sim
sim



condtl.
condtl.
não
condtl.
condtl.
sim
condtl.
condtl.



não
não



sim
sim



Cetonas:
Acetona
metiletilcetona
condtl.
condtl.
não
condtl.
condtl.
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
condtl.
sim
cndtl.
Terpenos:
Dipentenos
Terebintina




condtl.
condtl.
sim






Ácidos:
Ácido clorídrico conc.
Ácido sulfúrico 50%
Ácido acético 50%
Ácido nítrico 50%
Ácido oleico conc.
Ácido láctico conc.
Ácidos contendo ar
não
não
não
não
não


cndtl. (2)






condtl.
condtl.
sim
não
não
sim
condtl.
sim
sim
sim
sim
sim


não
não
não
não
não


sim
sim
sim
sim
cndtl.
sim


Álcalis:
Hidróxido de sódio 10%
Hidróxido de potássio 10%
Amônia 28%
Álcalis contendo ar
condtl.
condtl.



condtl. (2)




condtl.
não
não

condtl.
não
não



condtl.
não



sim
sim
sim



Gases liquefeitos (excluindo oxigênio)--sim---
Resistência aos raios UVsimsimsimsimsim-

(1)PU 140 e NG 150 não podem ser combinados.

(2) Até 5% (destruição da folha de alumínio!).

condtl. = Condicionalmente resistente (pelo menos 10 dias no RT)

Agentes combinados

Um único agente de cobertura geralmente não é suficiente para proteção suficiente do ponto de medição. Exemplos de combinações de vários agentes são dados pelo AK22 e ABM75 (massa plástica mais folha de alumínio).

  • Para adicionar proteção mecânica adicional à folha de metal, aplique uma camada extra de materiais, como borracha de silicone SG250.
  • Ao produzir capas multicamadas, certifique-se de que cada camada esteja totalmente endurecida antes de aplicar a próxima camada. Além disso, cada camada deve sobrepor a camada subjacente em vários milímetros em todos os lados.
  • Frequentemente, existem vários meios diferentes atuando em um ponto de medição, como óleo e água. Nesses casos, por exemplo, ABM75 solúvel em óleo deve ser aplicado diretamente ao Strain Gauge, coberto com uma folha de alumínio como barreira de difusão, seguido por uma resina epóxi resistente ao óleo como camada final.

A proteção multicamadas é absolutamente essencial para meios indefiníveis, como a água do mar. As camadas superiores que não entram em contato com o Strain Gauge podem ser feitas de outros materiais dos mencionados aqui, por exemplo, asfalto. Esses materiais não devem, no entanto, dissolver ou alterar quimicamente as camadas subjacentes. Além disso, sua resistência ao isolamento elétrico não é relevante.

A proteção absoluta por um período ilimitado de tempo só é possível com um invólucro metálico hermeticamente fechado. Esse tipo de proteção pode ser implementado para transdutores comerciais padrão. No entanto, Strain Gauges hermeticamente fechados para fins experimentais só podem ser implementados com sobrecarga extremamente alta ou não.