Especialistas estimam que aproximadamente 14 bilhões de equipamentos, incluindo máquinas e peças na linha de produção, serão ligados em rede até 2022, tornando os processos mais eficientes pela Internet Industrial das Coisas (IIoT).
A Internet das Coisas (IoT) pode ser definida como a infraestrutura que permite que sistemas ciber-físicos sejam ligados em rede. É a base da Internet Industrial das Coisas. Ela é, na verdade, uma rede de pequenos objetos se comunicando via internet. Para isso, eles trocam dados em tempo real transmitindo informações sobre seus respectivos status, como seu meio ambiente, aplicação atual, deterioração, origem ou destino. Permite que processos técnicos, incluindo seus recursos e processos de negócios através de diferentes níveis de produção e empresas, bem como sistemas de informação, comunicação, controle e gerenciamento sejam conectados entre si. Mundos virtual e real se tornam um só, permitindo que as empresas aproveitem o aumento da eficiência, redução de custos e utilização otimizada de recursos.
As bases da Internet das Coisas (IoT)
A tecnologia RFID é a base tecnológica da IoT. Ela permite que um código seja atribuído aos produtos e equipamentos como uma identificação única. Esta identificação única dos objetos também é possível através de um código de barras ou um código 2D. Além disso, os objetos conectados à IoT possuem sensores integrados para detectar condições do mundo real e atuadores para executar ações. Para resumir, as quatro principais características que definem a IoT são:
- Informação individual gravada diretamente no objeto;
- Rede dos objetos conectados à internet;
- Tomada de decisões baseadas em informações avaliadas localmente;
- Controle de processos em tempo real.