T12HT: Torque de Altíssima Capacidade T12HT: Torque de Altíssima Capacidade | HBM

Transdutor de Torque T12HT para Altos Valores de Torque de até 1,5 MN·m

Quando se trata de aplicações de torque com altas capacidades, o sensor de torque T12HT é a escolha natural para aumentar a produtividade e eficiência de suas aplicações com sua alta precisão. A fonte de alimentação sem fio e o sinal de medição permitem uma operação livre de manutenção, enquanto  a eletrônica integrada com alta largura de banda produz rápidos resultados de medição.

O sensor de torque T12HT é a solução ideal para geração de energia on- e offshore, para bancos de ensaio no setor de energia, para os motores principais de embarcações e para calibrações.

Para faixa nominal dos valores de torque, desde 500 kN·m até 1.5 MN·m, a máxima rotação permissível é 1.000 rpm. Um sistema magnético integrado de medição de rotação também está disponível.

  • Classe de precisão HBM: 0,1
  • Largura de banda: 6 kHz (-3 dB)
  • Escala nominal: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m

Preciso

  • Alta precisão e linearidade da medição com baixa histerese de 0,05%
  • Estabilidade de temperatura com TC0 de 0.05%/10K
  • Largura de banda até 6 kHz

Produtividade e eficiência comprovada para sua aplicação

Rugged

  • Torque nominal (avaliado em): 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
  • Velocidade de rotação nominal (avaliado em) : 1,000 rpm
  • Alta estabilidade, mesmo com variações de temperatura

Estabilidade a longo prazo mesmo na variedade MNm

Confiável

  • Livre de manutenção, sem rolamentos ou anéis deslizantes; 
  • Eletrônicos integrados;
  • Robusto e rastreável;
  • Longa vida útil.

Econômico e ideal para medições de longa duração.

Solicite o data sheet preenchendo o formulário abaixo.